Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Desde a fase inicial de pesquisa e desenvolvimento e testes de conformidade com normas até a fabricação
Caracterização do receptor de alta velocidade para transmissão de dados sem erros
Economize espaço no rack com aquisição de sinal de alta velocidade nos formatos PXI e AXI
Explore nossos mainframes e módulos de medição de comutação para verificação de projeto e testes automatizados.
Explore BERTs modulares com componentes personalizáveis para testes de interface digital de alta velocidade sob medida.
Os BERTs da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe XE8, e incluem os BERTs da série M8000. Esses BERTs são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data center, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.
Os digitalizadores modulares da Keysight são instrumentos de aquisição de sinais de alto desempenho projetados para a captura rápida e precisa de formas de onda em sistemas automatizados de teste e medição. Construídos em PXIe e AXIe, eles oferecem taxas de amostragem rápidas e larguras de banda amplas em um formato compacto, tornando-os ideais para ambientes de teste complexos em testes aeroespaciais e de defesa, comunicações e semicondutores.
Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) da Keysight são projetados para capturar e digitalizar com precisão sinais elétricos e físicos, como tensão, corrente, temperatura e pressão, de ambientes reais. Utilizados em setores como aeroespacial, automotivo, energia e fabricação de eletrônicos, esses sistemas oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo validação de sensores, monitoramento ambiental e testes funcionais. Seu design modular e escalabilidade de canais os tornam adaptáveis a tudo, desde pequenas configurações de bancada até sistemas de teste automatizados em grande escala. Com alta precisão, confiabilidade e fácil integração, os DAQs da Keysight garantem desempenho, qualidade e eficiência tanto em testes de P&D quanto de produção.
Com mais de 30 módulos plug-in — incluindo comutação de baixa frequência, RF e micro-ondas até 26,5 GHz, E/S digital e conversores D/A — e uma escolha de chassis de 3 ou 8 slots, você pode configurar o DAQ modular que melhor se adapta à sua aplicação.
Os testadores modulares de taxa de erros de bits (BERTs) da Keysight consistem em componentes individuais e intercambiáveis que compõem as soluções BERT de alto desempenho para testar interfaces digitais de alta velocidade. Esses instrumentos incluem geradores de padrões individuais, detectores de erros, analisadores e módulos de recuperação de dados de clock para atender às necessidades de teste em constante evolução. Você pode criar sua própria configuração BERT com base na taxa de dados, formato de modulação e necessidades funcionais, personalizando uma configuração para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.
Os BERTs da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe XE8, e incluem os BERTs da série M8000. Esses BERTs são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data center, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.
Os digitalizadores modulares da Keysight são instrumentos de aquisição de sinais de alto desempenho projetados para a captura rápida e precisa de formas de onda em sistemas automatizados de teste e medição. Construídos em PXIe e AXIe, eles oferecem taxas de amostragem rápidas e larguras de banda amplas em um formato compacto, tornando-os ideais para ambientes de teste complexos em testes aeroespaciais e de defesa, comunicações e semicondutores.
Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) da Keysight são projetados para capturar e digitalizar com precisão sinais elétricos e físicos, como tensão, corrente, temperatura e pressão, de ambientes reais. Utilizados em setores como aeroespacial, automotivo, energia e fabricação de eletrônicos, esses sistemas oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo validação de sensores, monitoramento ambiental e testes funcionais. Seu design modular e escalabilidade de canais os tornam adaptáveis a tudo, desde pequenas configurações de bancada até sistemas de teste automatizados em grande escala. Com alta precisão, confiabilidade e fácil integração, os DAQs da Keysight garantem desempenho, qualidade e eficiência tanto em testes de P&D quanto de produção.
Com mais de 30 módulos plug-in — incluindo comutação de baixa frequência, RF e micro-ondas até 26,5 GHz, E/S digital e conversores D/A — e uma escolha de chassis de 3 ou 8 slots, você pode configurar o DAQ modular que melhor se adapta à sua aplicação.
Os testadores modulares de taxa de erros de bits (BERTs) da Keysight consistem em componentes individuais e intercambiáveis que compõem as soluções BERT de alto desempenho para testar interfaces digitais de alta velocidade. Esses instrumentos incluem geradores de padrões individuais, detectores de erros, analisadores e módulos de recuperação de dados de clock para atender às necessidades de teste em constante evolução. Você pode criar sua própria configuração BERT com base na taxa de dados, formato de modulação e necessidades funcionais, personalizando uma configuração para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares e acessórios BERT, digitalizadores e DAQ projetados para otimizar a configuração, automatizar medições e garantir a conformidade com os padrões da indústria. Combine seu software com os cabos, kits e placas extensoras necessários para fazer a medição certa para sua aplicação.
Comunicação com fio
Caracterize o PAM4 com medições BER e SER.
Comunicação com fio
Use um testador de taxa de erros de bits para realizar a calibração do receptor de 100 Gb/s por pista e os testes de conformidade.
Comunicação com fio
Calibre e teste DUTs PCIe 6.0 para conformidade do receptor com osciloscópios de alta largura de banda, BERTs e software de automação.
Comunicação com fio
Valide a conformidade do receptor DDR5 com as normas JEDEC usando automação de testes.
Comunicação com fio
Faça medições multicanais de corrente durante a fase de projeto do produto usando um sistema DAQ.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um testador de taxa de erros de bits (BERT), um digitalizador e um sistema de aquisição de dados (DAQ) desempenham funções de medição distintas.
As principais especificações dependem se você precisa medir o desempenho de um link digital, capturar formas de onda ou coletar medições em vários canais.
BERTs: Considere as taxas de dados suportadas, os formatos de modulação, os padrões de teste, a detecção de erros e os recursos de geração e análise de jitter.
Digitalizadores: Compare a largura de banda analógica, a taxa de amostragem, a resolução vertical, a profundidade de memória e a precisão de temporização.
Sistemas DAQ: Avalie os tipos de medição, a precisão, a resolução, o número de canais, a taxa de amostragem ou de varredura e a sincronização.
Para testes de aquisição de dados (DAQ) multicanal, selecione canais suficientes para suas medições e para futuras expansões. Adapte a taxa de amostragem à velocidade de variação dos sinais e verifique se ela se aplica a cada canal individualmente ou a todos os canais ativos. Opte pela amostragem simultânea quando as relações temporais entre os sinais forem importantes.
Os BERTs são os mais adequados para validar a confiabilidade e a margem de segurança de links de comunicação serial de alta velocidade. Entre os casos de uso típicos estão os testes de conformidade de receptores com normas elétricas e ópticas, a caracterização de interconexões e placas traseiras, e os testes de estresse de transceptores em condições de jitter, ruído e atenuação.
Ao contrário dos osciloscópios ou digitalizadores, os BERTs quantificam diretamente o desempenho da ligação por meio de medições da taxa de erros de bits, tornando-os essenciais para avaliar a estabilidade a longo prazo, a eficiência da correção de erros de transmissão e a robustez do sistema em aplicações de data centers, redes e computação de alta velocidade.
Comece definindo os tipos de sinal, a precisão necessária, o número de canais e a velocidade de medição. Em seguida, verifique a compatibilidade do software, o acionamento, a sincronização e a capacidade de expansão.
Para fluxos de trabalho automatizados, escolha um sistema com drivers e interfaces compatíveis com seu software de teste. Utilize um DAQ para medições elétricas e com sensores multicanais e considere o uso de um digitalizador quando precisar capturar formas de onda com maior largura de banda.
Para o registro industrial de longo prazo, escolha um sistema DAQ com precisão de medição adequada, baixo desvio e uma faixa de operação compatível com o seu ambiente. Mantenha a precisão por meio de calibrações regulares, fiação adequada e condicionamento de sinal.
Verifique a capacidade de armazenamento e o desempenho sustentado do registro com todos os canais necessários ativos. Procure opções de backup e recursos de recuperação que ajudem a proteger os dados registrados e a retomar o registro após interrupções de energia ou de conexão.
Escolha um sistema com a largura de banda, a taxa de amostragem e a resolução necessárias para capturar seus sinais. Verifique se ele é capaz de transferir e armazenar dados continuamente na taxa exigida, com todos os canais previstos em operação.
Para a análise de sinais, verifique os recursos de filtragem, acionamento e software. Considere a amostragem simultânea quando a sincronização entre canais for importante e um digitalizador de alta velocidade quando a largura de banda da forma de onda exceder os recursos do sistema de aquisição de dados (DAQ).