Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Desde a fase inicial de pesquisa e desenvolvimento e testes de conformidade com normas até a fabricação
Caracterização do receptor de alta velocidade para transmissão de dados sem erros
Economize espaço no rack com aquisição de sinal de alta velocidade nos formatos PXI e AXI
Explore nossos mainframes e módulos de medição de comutação para verificação de projeto e testes automatizados.
Explore BERTs modulares com componentes personalizáveis para testes de interface digital de alta velocidade sob medida.
Os BERTs da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe XE8, e incluem os BERTs da série M8000. Esses BERTs são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data center, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.
Os digitalizadores modulares da Keysight são instrumentos de aquisição de sinais de alto desempenho projetados para a captura rápida e precisa de formas de onda em sistemas automatizados de teste e medição. Construídos em PXIe e AXIe, eles oferecem taxas de amostragem rápidas e larguras de banda amplas em um formato compacto, tornando-os ideais para ambientes de teste complexos em testes aeroespaciais e de defesa, comunicações e semicondutores.
Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) da Keysight são projetados para capturar e digitalizar com precisão sinais elétricos e físicos, como tensão, corrente, temperatura e pressão, de ambientes reais. Utilizados em setores como aeroespacial, automotivo, energia e fabricação de eletrônicos, esses sistemas oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo validação de sensores, monitoramento ambiental e testes funcionais. Seu design modular e escalabilidade de canais os tornam adaptáveis a tudo, desde pequenas configurações de bancada até sistemas de teste automatizados em grande escala. Com alta precisão, confiabilidade e fácil integração, os DAQs da Keysight garantem desempenho, qualidade e eficiência tanto em testes de P&D quanto de produção.
Com mais de 30 módulos plug-in — incluindo comutação de baixa frequência, RF e micro-ondas até 26,5 GHz, E/S digital e conversores D/A — e uma escolha de chassis de 3 ou 8 slots, você pode configurar o DAQ modular que melhor se adapta à sua aplicação.
Os testadores modulares de taxa de erros de bits (BERTs) da Keysight consistem em componentes individuais e intercambiáveis que compõem as soluções BERT de alto desempenho para testar interfaces digitais de alta velocidade. Esses instrumentos incluem geradores de padrões individuais, detectores de erros, analisadores e módulos de recuperação de dados de clock para atender às necessidades de teste em constante evolução. Você pode criar sua própria configuração BERT com base na taxa de dados, formato de modulação e necessidades funcionais, personalizando uma configuração para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.
Os BERTs da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe XE8, e incluem os BERTs da série M8000. Esses BERTs são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data center, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.
Os digitalizadores modulares da Keysight são instrumentos de aquisição de sinais de alto desempenho projetados para a captura rápida e precisa de formas de onda em sistemas automatizados de teste e medição. Construídos em PXIe e AXIe, eles oferecem taxas de amostragem rápidas e larguras de banda amplas em um formato compacto, tornando-os ideais para ambientes de teste complexos em testes aeroespaciais e de defesa, comunicações e semicondutores.
Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) da Keysight são projetados para capturar e digitalizar com precisão sinais elétricos e físicos, como tensão, corrente, temperatura e pressão, de ambientes reais. Utilizados em setores como aeroespacial, automotivo, energia e fabricação de eletrônicos, esses sistemas oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo validação de sensores, monitoramento ambiental e testes funcionais. Seu design modular e escalabilidade de canais os tornam adaptáveis a tudo, desde pequenas configurações de bancada até sistemas de teste automatizados em grande escala. Com alta precisão, confiabilidade e fácil integração, os DAQs da Keysight garantem desempenho, qualidade e eficiência tanto em testes de P&D quanto de produção.
Com mais de 30 módulos plug-in — incluindo comutação de baixa frequência, RF e micro-ondas até 26,5 GHz, E/S digital e conversores D/A — e uma escolha de chassis de 3 ou 8 slots, você pode configurar o DAQ modular que melhor se adapta à sua aplicação.
Os testadores modulares de taxa de erros de bits (BERTs) da Keysight consistem em componentes individuais e intercambiáveis que compõem as soluções BERT de alto desempenho para testar interfaces digitais de alta velocidade. Esses instrumentos incluem geradores de padrões individuais, detectores de erros, analisadores e módulos de recuperação de dados de clock para atender às necessidades de teste em constante evolução. Você pode criar sua própria configuração BERT com base na taxa de dados, formato de modulação e necessidades funcionais, personalizando uma configuração para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares e acessórios BERT, digitalizadores e DAQ projetados para otimizar a configuração, automatizar medições e garantir a conformidade com os padrões da indústria. Combine seu software com os cabos, kits e placas extensoras necessários para fazer a medição certa para sua aplicação.
Comunicação com fio
Caracterize o PAM4 com medições BER e SER.
Comunicação com fio
Use um testador de taxa de erros de bits para realizar a calibração do receptor de 100 Gb/s por pista e os testes de conformidade.
Comunicação com fio
Calibre e teste DUTs PCIe 6.0 para conformidade do receptor com osciloscópios de alta largura de banda, BERTs e software de automação.
Comunicação com fio
Valide a conformidade do receptor DDR5 com as normas JEDEC usando automação de testes.
Comunicação com fio
Faça medições multicanais de corrente durante a fase de projeto do produto usando um sistema DAQ.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um testador de taxa de erros de bits (BERT), um digitalizador e um sistema de aquisição de dados (DAQ) desempenham funções de medição distintas.
As especificações mais importantes dependem do fato de a medição se concentrar em erros de bits, na fidelidade da forma de onda ou na captura de sinal a longo prazo.
Ao contrário dos instrumentos de uso geral, essas especificações determinam diretamente se um sistema é capaz de capturar, submeter a testes de estresse ou validar sinais com precisão em ambientes de medição de alta velocidade, de sinais mistos ou de longa duração.
Os BERTs são os mais adequados para validar a confiabilidade e a margem de segurança de links de comunicação serial de alta velocidade. Entre os casos de uso típicos estão os testes de conformidade de receptores com normas elétricas e ópticas, a caracterização de interconexões e placas traseiras, e os testes de estresse de transceptores em condições de jitter, ruído e atenuação.
Ao contrário dos osciloscópios ou digitalizadores, os BERTs quantificam diretamente o desempenho da ligação por meio de medições da taxa de erros de bits, tornando-os essenciais para avaliar a estabilidade a longo prazo, a eficiência da correção de erros de transmissão e a robustez do sistema em aplicações de data centers, redes e computação de alta velocidade.
Os digitalizadores e os sistemas de aquisição de dados (DAQ) integram-se aos sistemas de teste automatizados por meio de acionamento, sincronização e transmissão de dados controlados por software.
Os digitalizadores são comumente utilizados em situações em que a captura de formas de onda com alta largura de banda precisa ser correlacionada com outros instrumentos para fins de integridade do sinal ou análise no domínio do tempo.
Os DAQs, por outro lado, destacam-se em fluxos de trabalho automatizados de validação e fabricação que exigem medições sincronizadas em vários canais durante longos períodos.
Ambos os tipos de instrumentos oferecem suporte a arquiteturas de teste escaláveis, permitindo medições repetíveis, processamento centralizado de dados e integração com estruturas de automação de testes utilizadas em ambientes de P&D e produção.
A precisão da medição depende da calibração, do controle do caminho do sinal e da sincronização entre os instrumentos. Os engenheiros garantem resultados confiáveis utilizando calibração rastreável, seleção adequada da largura de banda e cabeamento de alta qualidade para minimizar a atenuação e as reflexões. Para medições em alta velocidade, o alinhamento de temporização, a estabilidade do relógio e o gerenciamento de jitter são fundamentais para preservar a integridade do sinal. Rotinas regulares de verificação e correção automatizada de erros de ganho, desvio e temporização ajudam a manter a consistência entre as configurações de teste.