Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Gere cenas de radar dinâmicas com vários objetos, controlando a distância, a velocidade e o ângulo para corresponder às condições reais de condução.
Adapte as configurações de teste desde a verificação de um único alvo até cenários de rodovias totalmente movimentadas com um design de sistema modular e atualizável.
Reproduza movimentos relativos realistas com controle preciso da velocidade e do ângulo alvo para testes abrangentes do comportamento do radar.
Modele condições desafiadoras, como chuva, neblina ou reflexões multipath, para garantir um desempenho confiável do radar em todos os cenários.
Targets simulated
Up to 160 até 512
O simulador de alvo de radar Keysight E8708A oferece 76 GHz a 81 GHz, medições integradas de potência média e largura de banda ocupada, além de simulação Doppler.
O simulador de alvo de radar Keysight E8708A oferece 76 GHz a 81 GHz, medições integradas de potência média e largura de banda ocupada, além de simulação Doppler.
E8708A
O simulador de alvo de radar Keysight E8708A oferece 76 GHz a 81 GHz, medições integradas de potência média e largura de banda ocupada, além de simulação Doppler.
A demanda por módulos de radar automotivo nos veículos atuais exige uma solução de teste comprovada com a qual as equipes de engenharia de teste possam contar. O simulador de alvo de radar Keysight E8708A inclui opções para recursos de medição integrados para largura de banda ocupada e potência média do sinal de radar em teste recebido.
Agora, as equipes de engenharia de testes podem contar com uma solução compacta para as faixas de aplicação atuais e futuras. O simulador de alvo de radar E8708A amplia a cobertura de 76 GHz a 81 GHz com largura de banda de 4 GHz.
Esta solução está disponível com recursos de simulação de alcance total de 4 m a 300 m ou em alcances fixos definidos por você:
O transmissor de radar automotivo AR8700T e a solução de teste de conformidade permitem testar o módulo de radar automotivo do ponto de vista funcional e de RF.
O transmissor de radar automotivo AR8700T e a solução de teste de conformidade permitem testar o módulo de radar automotivo do ponto de vista funcional e de RF.
AR8700T
O transmissor de radar automotivo AR8700T e a solução de teste de conformidade permitem testar o módulo de radar automotivo do ponto de vista funcional e de RF.
O transmissor de radar automotivo Keysight AR8700T e a solução de teste de conformidade analisam sinais de radar automotivo em toda a faixa de frequência para radares de 24 GHz, 77 GHz e 79 GHz e fornecem largura de banda de análise escalável de 2,5 GHz a > 5 GHz, dependendo dos requisitos do teste.
O Radar Scene Emulator (AD1012A) permite a emulação completa de cenas automotivas com até 512 objetos em resolução de 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros.
O Radar Scene Emulator (AD1012A) permite a emulação completa de cenas automotivas com até 512 objetos em resolução de 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros.
AD1012A
O Radar Scene Emulator (AD1012A) permite a emulação completa de cenas automotivas com até 512 objetos em resolução de 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros.
Alcançar o próximo nível em autonomia veicular exige algoritmos robustos treinados para interpretar reflexos de radar detectados por sensores de radar automotivos. A tecnologia pioneira da Keysight combina centenas de simuladores de alvos de radar em miniatura em uma tela escalável que pode emular objetos com resolução de até 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros. Essa solução inovadora de emulação de cena de radar supera as soluções convencionais de teste de sensores de radar, que têm um campo de visão (FOV) limitado e não podem simular objetos a distâncias inferiores a 4 metros.
Utilizando a “geração total de cena”, a solução de emulação de cena de radar exercita seus sistemas e algoritmos de direção automatizados, aplicando entradas sincronizadas no tempo aos sensores reais. Sua arquitetura aberta também fecha o ciclo com seus sistemas de hardware em loop (HIL) e modeladores 3D existentes. Esses recursos criam uma solução que complementa — e preenche a lacuna entre — a simulação de software e os testes em estrada. Assim, ela supera as limitações da simulação de software, que não testa a resposta real do sensor de radar, ao mesmo tempo em que permite testes repetíveis de cenas de radar, o que não pode ser feito na pista de testes.
O Radar Scene Emulator permite simular cenários de condução reais, variando a velocidade, a distância e o número de alvos, em um campo de visão contíguo. Com sensores de radar e software back-end testados com confiança contra a complexidade dos cenários de condução reais, você alcançará sua visão de ADAS e autonomia veicular de última geração mais rapidamente, com menos riscos.
Emulação completa da cena de radar em laboratório
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um simulador de cena de radar é um sistema de teste que cria alvos de radar e ambientes de condução altamente realistas em um laboratório controlado. Ele permite que os engenheiros avaliem como os sensores de radar de um veículo autônomo detectam, rastreiam e classificam objetos sem depender das condições imprevisíveis da condução no mundo real. Ao gerar cenários complexos com múltiplos alvos em movimento, velocidades diferentes e distâncias variáveis, esses sistemas oferecem uma maneira segura, repetível e eficiente de confirmar o desempenho dos sensores de radar.
A emulação de cena por radar permite testar situações incomuns ou perigosas que são difíceis de reproduzir em vias públicas, como pedestres que atravessam repentinamente a rua ou veículos que se aproximam rapidamente de pontos cegos. A validação da confiabilidade do radar nessas condições aumenta a confiança nos sistemas de direção automatizada e ajuda a melhorar a segurança nas estradas.
Um emulador de cena de radar gera eletronicamente alvos de radar simulados que representam objetos como carros, bicicletas e pedestres. Os engenheiros podem controlar as características de cada alvo, incluindo alcance, velocidade, ângulo e seção transversal do radar, para criar condições de tráfego realistas e dinâmicas. Muitos sistemas podem lidar com vários alvos em diferentes ângulos, permitindo a recriação de situações de tráfego intenso.
O emulador se conecta diretamente ao sensor de radar que está sendo testado e fornece feedback imediato sobre como ele percebe o ambiente. Os engenheiros podem ajustar cenários para medir o alcance de detecção, a precisão de rastreamento, a filtragem de alarmes falsos e o desempenho do sensor sob condições climáticas variáveis ou interferências.
Os emuladores de cena de radar oferecem consistência, segurança e eficiência que os testes rodoviários tradicionais não conseguem proporcionar. Os engenheiros podem recriar cenários desafiadores, como obstáculos repentinos, veículos que se juntam ao tráfego ou eventos com visibilidade limitada, repetidamente e sem risco para pessoas ou propriedades. Os testes controlados minimizam a necessidade de acumular muitos quilômetros rodados, economizando tempo e reduzindo custos operacionais.
Esses sistemas também permitem a avaliação em condições inseguras ou difíceis de reproduzir no mundo real, como situações com vários alvos em locais movimentados ou padrões de tráfego em rápida mudança. Essa capacidade ajuda a identificar as limitações do sensor de radar mais cedo no ciclo de desenvolvimento, acelerando as melhorias no projeto e a validação geral.
Durante a fase inicial de projeto, elas permitem que as equipes testem novas arquiteturas de sensores e algoritmos antes da integração completa no veículo. Durante a validação, os engenheiros podem confirmar se os sistemas de detecção e rastreamento de objetos atendem às metas de desempenho em uma ampla variedade de cenários de direção.
Em estágios posteriores, os emuladores oferecem suporte a testes de regressão, executando cenários idênticos após atualizações de software ou alterações de hardware para garantir o comportamento consistente dos sensores. Essa repetibilidade aumenta a confiança na prontidão dos sistemas de radar para implantação no mundo real.