Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N5280A
Use este conjunto de teste de conversor de frequência de 4 canais com o analisador de rede N5242A e o receptor de medição N5264A.
O N5280A é um conjunto de teste de conversor de frequência de quatro canais. Este conjunto de teste é usado com o analisador de rede PNA-X de 2 ou 4 portas N5242A e o receptor de medição N5264A.
85320A
Converta um sinal de micro-ondas para um sinal IF ao utilizar este módulo com a unidade de distribuição LO/IF 85309B.
O módulo misturador de teste Keysight 85320A converte sinais de micro-ondas em sinais IF quando usado com a unidade de distribuição LO/IF 85309B.
85320B
Converta um sinal de micro-ondas para um sinal IF ao utilizar este módulo com a unidade de distribuição LO/IF 85309B.
O módulo misturador de referência Keysight 85320B converte sinais de micro-ondas em sinais de frequência intermediária (IF) quando utilizado com a unidade de distribuição LO/IF 85309B.
N9910X
Os acessórios portáteis RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
Os acessórios portáteis de RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
Esses acessórios oferecem uma solução completa ao usar as ferramentas da Keysight para suas necessidades de medição.
N6850A
A N6850A é uma antena passiva omnidirecional para receptores que operam até 6 GHz. Ela deve ser usada com o sensor RF N6841A, analisadores de espectro portáteis, analisadores de espectro ou qualquer receptor.
A N6850A é uma antena passiva omnidirecional para receptores que operam até 6 GHz. Ela deve ser usada com o sensor RF N6841A, analisadores de espectro portáteis, analisadores de espectro ou qualquer receptor. Os itens vêm com um suporte de montagem para poste, trilho ou tripé e um cabo tipo N.
85572A
A antena isotrópica triaxial de campo eletromagnético (EMF) 85572A conectada ao analisador portátil FieldFox.
O teste de EMF de rádio é necessário para avaliar a exposição total à RF em qualquer área devido à implantação de várias redes de RF/micro-ondas, como telefones celulares, estações base,Wi-Fi®, medidores inteligentes, dispositivos IoT e sistemas de satélite e radar. Os níveis de exposição definidos pelo governo e pelas agências reguladoras exigem verificação em campo para garantir a conformidade.
O aplicativo de medição Keysight FieldFox Option 358, conectado à antena isotrópica triaxial EMF Keysight 85572A, permite medições EMF no analisador de espectro e nos modos 5G New Radio (NR) over-the-air (OTA). Além disso, com o FieldFox Option 370 ou 371, as medições EMF podem ser feitas nos modos OTA LTE FDD ou TDD, respectivamente. A intensidade total do campo é mensurável em toda a banda de frequência de interesse.
Principais recursos
85574A
A 85574A é uma antena portátil de banda larga para localização de direção de RF (DF) em uma faixa de frequência de 20 MHz a 8,5 GHz.
O Keysight 85574A funciona como uma antena portátil de banda larga, operando em uma faixa de frequência de 20 MHz a 8,5 GHz. Projetado principalmente para localização de direção de RF e busca de transmissores, ele se integra perfeitamente ao analisador de espectro portátil Keysight FieldFox equipado com a Opção 366, o aplicativo de localização de interferência (manual), e a Opção 307, o receptor GPS. Essa configuração combinada permite que os gerentes de rede identifiquem com eficiência as fontes de interferência de RF.
N9311X
O kit de acessórios de RF e micro-ondas N9311X complementa as soluções portáteis e de bancada de baixo custo da Keysight. Selecione os acessórios para suas necessidades de medição.
85309B
Converta um sinal de micro-ondas para um sinal IF ao utilizar esta unidade com misturadores 85320A/B.
A unidade de distribuição LO/IF Keysight 85309B usada com os misturadores 85320A/B converte um sinal de micro-ondas em um sinal IF.
85571A
A antena phased array 5G de polarização única com 64 elementos cobre de 27,5 a 30 GHz. Uma antena plana, compatível com várias larguras de feixe, pode ser usada para equalização de canal, sondagem de RF e melhoria da relação sinal-ruído.
As tecnologias que impulsionam as redes 5G incluem larguras de banda mais amplas; frequências de ondas milimétricas; e múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO) massivas, controle de formação de feixes e canais de dados. O MIMO aproveita a transmissão multipath em ambientes urbanos e sistemas de formação de feixes que concentram as transmissões de energia para atingir de forma otimizada usuários específicos. Direcionar usuários específicos reduz o consumo de energia da estação base e permite links de alto sinal-ruído necessários para superar as perdas do canal de ondas milimétricas. Essas tecnologias avançadas aumentam drasticamente a complexidade da rede de acesso de rádio.
As operadoras 5G e os fabricantes de equipamentos de rede precisam de novas ferramentas de teste over-the-air para testes de campo de equipamentos de rede e de usuários, bem como ferramentas de otimização para implantar e verificar o desempenho dessas redes. O analisador de micro-ondas portátil FieldFox da Keysight, combinado com uma antena de matriz faseada, oferece uma solução portátil exclusiva para medir e analisar a interface aérea 5G em campo.
Esta antena phased array 5G de polarização única com 64 elementos cobre a banda de frequência de 27,5 a 30 GHz. Uma antena plana, compatível com várias larguras de feixe, pode ser usada para equalização de canal, sondagem de RF e aprimoramento da relação sinal-ruído. Ela pode ser usada como um componente autônomo ou combinada e sincronizada com outras matrizes para oferecer suporte à formação de feixe híbrido e à funcionalidade MIMO como parte de uma matriz maior.
N5281A
Use este conjunto de teste de conversor de frequência de 4 canais com o analisador de rede N5242A e o receptor de medição N5264A.
O N5281A é um conjunto de teste de conversor de frequência de quatro canais. Este conjunto de teste é usado com o Analisador de Rede PNA-X de 2 ou 4 portas N5242A e o Receptor de Medição N5264A.
Níveis máximos de potência
| Níveis de danos na potência de entrada de RF | |
|---|---|
| Porta RF | +18 dBm |
| Porta LO | +5 dBm |
| Potência LO ideal | 0 dBm (±1 dB) |
| Entrada RF @ compressão típica de 0,1 dB | |
| 10 MHz a 50 GHz | -10 dBm |
| Nível de saída IF1 | |
| 10 MHz a 26.5 GHz | 5 dB a -10 dB |
| 26,5 MHz a 50GHz² | -10 dB a -20 dB |
1O nível de saída IFé baseado na entrada RF @ 0,1 dB de compressão típica.
2 Modo harmônicode 3ª ordem.
Visite: Página inicial do Teste de Antenas e Subsistemas de RF
N9910XVDI
O N9910XVDI amplia a cobertura de frequência dos analisadores portáteis FieldFox até 170 GHz.
Os engenheiros de campo precisam de medições precisas de ondas milimétricas (mmWave) para aprimorar as comunicações sem fio modernas e os sistemas de radar. Essa precisão é fundamental para testes de transmissão/recepção de radar 5G, 6G, aeroespacial e de defesa, e automotivo. O Keysight FieldFox resolve essa questão. Ele permite medições de mmWave em uma solução leve e portátil, quando combinado com os módulos extensores de frequência Keysight N9910XVDI. Essa solução mmWave cobre até 90 GHz ealém1, oferecendo uma ferramenta viável e econômica para análise de sinais mmWave em ambientes de campo e laboratório.
1Para WR15 (50 a 75 GHz) e WR12 (60 a 90 GHz), solicite N9910XVDI-W15 e N9910XVDI-W12, respectivamente, sob o número de modelo N9910XVDI da Keysight. Acima de 90 GHz até 170 GHz, solicite PSAX diretamente da VDI.
2 Paraos analisadores combinados, é necessária a opção de analisador de espectro (opção 233).