Sistema de Descoberta de Carregamento Megawatt

O Keysight SL2600A é um sistema modular de teste de carga de megawatts para interfaces EV e EVSE de até 1500 V e 1500 A, permitindo testes de conformidade, interoperabilidade e segurança.

prod_image
  • Aplicações

    Charging communication and power test

  • Supported standards

    MCS

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • Maximum power

    2250 kW

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Sistema Megawatt Charging Discovery – Testes flexíveis para padrões de última geração

O carregamento de megawatts é um facilitador essencial para o transporte pesado com emissão zero, desde caminhões e ônibus de longa distância até aplicações industriais e frotas. À medida que o Sistema de Carregamento de Megawatts (MCS) eleva a potência de carregamento para a faixa de vários megawatts, a validação confiável da segurança, interoperabilidade e comportamento do sistema torna-se crítica ao longo do desenvolvimento e certificação.

O Keysight SL2600A Megawatt Charging Discovery System é uma plataforma de teste modular e preparada para o futuro, projetada para validar interfaces de carregamento de megawatts de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento em condições laboratoriais realistas. Com suporte para tensões de até 1.500 V CC e correntes de até 1.500 A CC, o SL2600A permite testes abrangentes, desde a verificação inicial da comunicação até cenários de carregamento de megawatts com potência total.

Construído em torno de uma arquitetura central flexível, o SL2600A pode emular as funções de EV e EVSE em uma única solução. Para testes de EV, ele atua como uma estação de carregamento da classe megawatt totalmente configurável, permitindo a validação do comportamento de carregamento do veículo, mecanismos de segurança e comunicação de carregamento sob cargas de alta potência. Para testes de EVSE, o sistema emula um veículo elétrico de última geração para verificar o desempenho, a interoperabilidade e a conformidade da estação de carregamento de maneira controlada e repetível. Essa capacidade de uso duplo reduz a complexidade dos testes e acelera os ciclos de desenvolvimento.

O design modular permite configurações realistas para diferentes objetivos de teste. Quando combinado com a unidade de cabo de carregamento SL2620A, com um cabo de carregamento MCS refrigerado a líquido, o SL2600A suporta validação EV de potência total até 1.500 A CC com desempenho térmico estável. Com a unidade de entrada SL2610A, o sistema fornece uma interface MCS do lado do veículo para testes EVSE realistas e repetíveis, incluindo operação controlada de alta corrente com fontes de alimentação bidirecionais.

  • Valide o carregamento de megawatts de última geração para aplicações pesadas.
  • Suporta até 1.500 V CC e 1.500 A CC.
  • Arquitetura modular e atualizável para configurações de teste flexíveis.
  • Teste veículos elétricos e estações de carregamento em uma única solução.
  • Projetado para suportar interfaces de carregamento padronizadas, como NACS e CCS, com uma arquitetura atualizável para requisitos futuros.
  • Garante a preparação para ecossistemas de carregamento em evolução e proteção de investimentos a longo prazo.

Leia mais sobre carregamento megawatt nesta publicação do blog ou aqui.