Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Uma solução em único instrumento para avaliação de dispositivos de potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Medições precisas com pulsos de 10 µs e medições de resistência µΩ.
Maximum output current
2 A DC / 40 A pulse
Resolução Mínima de Medição de Corrente
10 fA
Number of channels
10
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas B1505A da Keysight é uma solução com recursos para caracterizar dispositivos de alta potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Esses recursos permitem a avaliação de novos dispositivos, como IGBT e materiais, como GaN e SiC. O B1505A suporta uma variedade de módulos: SMU de alta tensão (HVSMU), SMU com corrente alta (HCSMU), unidade com corrente ultra-alta (UHCU), unidade de tensão ultra-alta (UHVU) e unidade de alta tensão e corrente média (HVMCU). O B1505A também suporta: SMU de alta potência (1 A/200 V), SMU de potência média (100 mA/100 V), SMU com corrente média (1 A/30 V pulsada, 100 mA/30 V CC) e unidade de medição de capacitância multifrequência (1 kHz – 5 MHz). Seu mainframe com capacidade para 10 slots permite a configuração do B1505A de acordo com suas necessidades.
O ambiente de software do B1505A é baseado no sistema operacional Microsoft® Windows® 7 e permite aos usuários verificar as características do dispositivo e detectar falhas com a conveniência de um traçador de curvas. Assim como um traçador de curvas convencional, o B1505A tem suporte para recursos de varredura variáveis controlados com botões giratórios. Isso permite a avaliação de parâmetros em tempo real, como tensão de ruptura. Ele também suporta o “Oscilloscope View”, que auxilia visualmente o operador na otimização da tensão e corrente aplicadas ao dispositivo. As configurações e os dados das medições são automaticamente armazenados no disco rígido embutido do B1505A. Eles também podem ser copiados para memórias USB ou outros dispositivos portáteis de armazenamento. Os dados das medições podem ser facilmente transferidos para relatórios de engenharia com o resumo de medição do dispositivo.
Um suporte de teste robusto também é importante para garantir a segurança do operador (devido à alta tensão e corrente geradas), assim como para suportar diversos tipos de dispositivos de potência. Uma das limitações dos traçadores de curvas convencionais era que alguns dispositivos de potência não podiam ser avaliados devido aos seus tamanhos e, às vezes, era necessário improvisar um adaptador para testar tais dispositivos. No entanto, o suporte de teste do B1505A aceita uma grande variedade de dispositivos, como MOSFETs de potência, diodos, IGBTs, etc., independentemente de seu tamanho ou formato. Isso é possível graças a um grande adaptador para suporte de teste com módulos personalizados. Além disso, o mecanismo de encaixe do suporte de teste garante que altas tensões e correntes sejam aplicadas aos dispositivos de teste com segurança.
A Keysight pode fornecer um kit de conversão para permitir que os usuários do B1500A o convertam no mainframe do B1505A. Assim, os usuários do B1500A podem expandir os recursos de medição de tensão e corrente de seus instrumentos, com menor custo.
| Recursos de medição | Módulo/expansor necessário | Slots necessários | Principais especificações |
| Unidade de alta potência (HPSMU) | HPSMU B1510A | 2 | Até 200 V, 1 A de alimentação. 10 fA de resolução de corrente |
| Unidade de potência média (MPSMU) | MPSMU B1511A | 1 | Até 100 V, 100 mA de alimentação, 10 fA de resolução de corrente |
| SMU com corrente alta (HCSMU) | HCSMU B1512A | 2 | 20 A/20 V (pulsada); 1 A/40 V (CC) *1 |
| Unidade de alta tensão (HVSMU) | HVSMU B1513B | 2 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (pulsada e CC) |
| SMU com corrente média (MCSMU) | MCSMU B1514A | 1 | 1 A/30 V (pulsada); 100 mA/30 V (CC) |
| Unidade de medição de capacitância multifrequência (MFCMU) | MFCMU B1520A | 1 | 1 kHz a 5 MHz. 0 a ±25 V, usando a polarização CC interna do MFCMU, 0 a ±3000 V, usando HVSMU e bias tee de alta tensão |
| Unidade de alta tensão e corrente média (HVMCU) | Expansor de corrente HVSMU M1266A, um o HVSMU B1513B e duas MCSMU B1514A / HCSMU B1512A | 4 - 6 | ±1500 V / 2,5 A (pulsada), ±2200 V/ 1,1 A (pulsada) |
| Unidade com corrente ultra-alta (UHCU) | Expansor de corrente ultra-alta N1265A e duas MCSMU B1514A / HCSMU B1512A | 2 - 4 | 1500 A/60 V (pulsada), potência de pico 22,5 kW, ±500 A/60 V (pulsada), pico de potência 7,5 kW |
| Unidade de tensão ultra-alta (UHVU) | Expansor de unidade ultra-alta N1268A e duas MCSMU B1514A ou uma combinação de uma HCSMU B1512A e uma MCSMU B1514A | 2 - 3 | 10 kV/10 mA (CC), 10 kV/20 mA (pulsada) |
*1. As faixas de corrente podem ser aumentadas para 40 A/20 V (pulsada) e 2 A/40 V (CC) usando duas HCSMUs com o adaptador de combinação duplo HCSMU.
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corp. nos EUA.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.