O que você está procurando?
O que é um veículo definido por software?
Definição de veículo definido por software
Um veículo definido por software (SDV) é um veículo cuja funcionalidade e comportamento são determinados principalmente pelo software, e não pelo hardware. Ao contrário dos carros tradicionais, construídos em torno de uma estrutura mecânica, os SDVs utilizam software para possibilitar o funcionamento do veículo.
Os veículos conectados (SDVs) estão transformando a forma como a indústria automotiva projeta, desenvolve, fabrica e presta suporte aos veículos. Assim como a transição tecnológica que ocorreu com a evolução dos telefones celulares para os smartphones, os SDVs evoluirão e melhorarão constantemente por meio de atualizações contínuas de software. Essa mudança representa uma grande evolução na indústria automotiva, abrindo caminho para novos avanços tecnológicos, comoos veículos autônomos (AV).
Índice
Principais componentes e arquitetura dos veículos definidos por software
Os veículos tradicionais dependem de uma complexa rede de unidades de controle eletrônico (ECU) para funções como sensores de estacionamento ou alertas no painel. Esses sistemas fragmentados — cada um com seu próprio hardware e firmware — dificultam a integração e as atualizações.
Um veículo definido por software concentra o poder de computação em arquiteturas centralizadas e zonais, reduzindo significativamente o número de ECUs e melhorando a conectividade com serviços em nuvem.
Camada de software
A camada de software é o coração do veículo definido por software, capacitando vários sistemas que gerenciam e controlam as funcionalidades do veículo. Os principais componentes da camada de software incluem o seguinte:
- O sistema operacional (SO) incorporado funciona como o cérebro do SDV, gerenciando tudo, desde funções críticas até operações gerais.
- O middlewarefacilita a comunicação e a troca de dados entre as aplicações e o sistema operacional.
- As aplicações proporcionam experiências para o motorista e os passageiros. Entre os exemplos estão os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), a navegação, o sistema de infoentretenimento a bordo e a conectividade do veículo.
Camada de hardware
Embora o software ocupe um papel central nos veículos autônomos (SDVs), um hardware potente é fundamental para o funcionamento básico do veículo. O hardware inclui, entre outros, os seguintes componentes:
- Motor, transmissão e outros componentes do sistema de transmissão
- Sensores, incluindo câmeras e radares, e as unidades de controle eletrônico (ECU) que gerenciam vários sistemas elétricos.
- Chassi, suspensão e outros componentes da carroceria
Os sistemas de computação de alto desempenho são necessários para processar a grande quantidade de dados coletados pelos sensores e executar os aplicativos de software.
Arquitetura geral
A arquitetura de veículo definida por software vai além do veículo físico e inclui o seguinte:
- Os equipamentos de telecomunicações e a conectividade permitema troca de dados em tempo real entre o veículo e a nuvem.
- Os servidores dos fabricantes de veículos armazenam dados dos veículos, gerenciam atualizações de software e oferecem recursos essenciais de backup.
- A infraestrutura circundante, incluindo unidades à beira da estrada e sistemas de cidade inteligente, interage com o veículo para fornecer dados ou funcionalidades.
Vantagens e desafios dos veículos definidos por software
A transição dos veículos tradicionais, centrados no hardware, para os veículos definidos por software (SDVs) e as tecnologias que possibilitam esse avanço oferecem tanto benefícios empolgantes quanto desafios substanciais. Embora os SDVs representem um grande avanço no setor, superar esses desafios é fundamental para garantir um futuro seguro e confiável para essa tecnologia.
Benefícios do SDV
- Maior desempenho e eficiência: o software pode monitorar constantemente os parâmetros do motor, melhorar a eficiência do combustível ou da bateria e otimizar a dinâmica de condução.
- Maior segurança: os sistemas ADAS, equipados com software sofisticado, podem reagir mais rapidamente em situações críticas, contribuindo para estradas mais seguras.
- Experiência personalizada: o software pode adaptar a experiência de condução às preferências individuais, incluindo painéis personalizados, iluminação ambiente e sistemas de infoentretenimento a bordo para o motorista ou os passageiros.
- Manutenção preditiva: o software pode monitorar o estado do veículo e prever possíveis problemas antes que se tornem graves, economizando tempo e dinheiro para o proprietário do veículo.
Desafios da SDV
- Complexidade do software: A enorme quantidade de código necessária para gerenciar um SDV é imensa, o que aumenta o risco de erros e vulnerabilidades.
- Ameaças à segurança cibernética: À medida que os veículos de condução autônoma (SDVs) se tornam mais conectados e centrados em software, a segurança cibernética se torna mais complexa a cada interface adicionada. Medidasrobustas de segurança cibernéticasão essenciais para proteger os veículos contra ataques cibernéticos.
- Ciclos de desenvolvimento mais curtos: O ciclo tradicional de desenvolvimento de veículos, de quatro a cinco anos, passará a ser substituído por um desenvolvimento contínuo e ciclos de lançamento mais curtos, a fim de acompanhar o ritmo da concorrência cada vez mais acirrada.
- Preocupações com a privacidade dos dados: A enorme quantidade de dados coletados pelos SDVs suscita preocupações com a privacidade dos dados. São necessárias regulamentações claras e práticas rigorosas de segurança de dados para garantir a confiança dos usuários.
Implementação de veículos definidos por software
Embora os veículos definidos por software (SDV) prometam menor complexidade do sistema e maior flexibilidade, eles também trazem novos desafios, incluindo ciclos de desenvolvimento mais curtos, superfícies de ataque à segurança cibernética ampliadas e a necessidade de uma coordenação mais estreita entre fornecedores e parceiros de tecnologia.
O white paper da Keysight examina a evolução técnica dos SDVs, detalhando a transição para arquiteturas de computação por zona, estruturas de software orientadas a serviços e mecanismos de atualização over-the-air (OTA). Além disso, ele explora como as abordagens de DevOps, DevSecOps e design modular podem ajudar a lidar com prazos cada vez mais curtos, ao mesmo tempo em que ressalta a necessidade de um conhecimento mais aprofundado em software e de metodologias modernizadas de design, desenvolvimento e teste.
Vantagens dos veículos definidos por software
Recursos de segurança
Os veículos definidos por software aumentam a segurança e a proteção ao permitir atualizações remotas que trazem melhorias de segurança e correções de bugs por meio de software, em vez de recalls físicos dos veículos. Os SDVs também fornecem insights baseados em dados, coletando informações de vários sensores para aprimorar recursos de segurança, como prevenção de colisões ou controle de tração.
Uma segurança cibernética robusta é essencial para conquistar a confiança do público e promover a adoção da tecnologia. Recursos críticos de segurança, como a frenagem automática de emergência (AEB), podem ser isolados de funções não essenciais, como os sistemas de infoentretenimento, reduzindo o risco de ataques cibernéticos que afetem as funcionalidades essenciais de segurança. Sistemas operacionais seguros, protocolos de comunicação e plataformas baseadas na nuvem reforçam ainda mais a proteção por meio da detecção de ameaças em tempo real e de atualizações contínuas de segurança.
De modo geral, os SDVs oferecem uma estrutura mais flexível e resiliente para promover a segurança e a proteção dos veículos — abrindo caminho para estradas mais seguras.
Desempenho e eficiência do veículo
Os veículos definidos por software oferecem maior desempenho e eficiência por meio de um software inteligente que monitora e otimiza continuamente o motor, a transmissão e outros sistemas, proporcionando aceleração mais rápida, direção mais suave e um potencial aumento da potência. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) podem lançar atualizações de ajuste remoto para otimizar o desempenho em diferentes condições de direção ou aumentar a potência por meio de atualizações de software. Os motoristas se beneficiam de perfis de software personalizados que ajustam as configurações do veículo para proporcionar melhor economia de combustível, direção mais esportiva ou melhor desempenho geral.
Os SDVs aumentam a eficiência dos veículos ao analisar padrões de direção e condições da estrada para otimizar o consumo de combustível ou ampliar a autonomiados veículos elétricos por meio de um gerenciamento mais inteligente da bateria. A manutenção preditiva utiliza dados de sensores para identificar possíveis problemas antes que ocorram falhas, reduzindo o tempo de inatividade. Ao transferir funcionalidades do hardware para o software, os SDVs também podem reduzir o número de componentes físicos, diminuindo o peso do veículo e melhorando a eficiência. Os SDVs transformam os veículos em sistemas adaptáveis, ajustados para oferecer melhor desempenho e eficiência ao longo de toda a sua vida útil.
Veículos autônomos e sistemas de transporte
Espera-se que os veículos definidos por software desempenhem um papel fundamental no avanço dos veículos autônomos e na reformulação dos sistemas de transporte. Ao transferir a inovação do hardware para o software, os SDVs facilitam ciclos de desenvolvimento mais rápidos para os sistemas veiculares e a iteração rápida de algoritmos de direção autônoma por meio de atualizações de software, acelerando o caminho para os veículos autônomos (AVs)de Níveis 4 e 5 da SAE.A arquitetura de software modular permite que as montadoras ofereçam recursos escaláveis, desde a direção assistida até a direção totalmente autônoma, na mesma plataforma de hardware, para atender às diversas necessidades dos consumidores e às normas de segurança em diferentes regiões.
Os veículos definidos por software também podem transformar sistemas de transporte inteiros. A mobilidade sob demanda, incluindo serviços de transporte por aplicativo e compartilhamento de carros, pode aproveitar o software dos SDVs para gerenciar frotas de veículos, otimizar rotas e personalizar as experiências dos usuários. Veículos autônomos equipados com software veículo a veículo (V2V) ou veículo a infraestrutura (V2I) podem se comunicar com o ambiente ao seu redor para melhorar o fluxo de tráfego, reduzir o congestionamento e diminuir o tempo de deslocamento. Esses avanços apoiam a transição da propriedade de carros para a mobilidade como serviço (MaaS), possibilitando novos modelos de negócios, como assinaturas de veículos, seguros baseados no uso e outros serviços inovadores de transporte.
História e perspectivas futuras dos veículos definidos por software
O conceito de veículos definidos por software não é totalmente novo, mas ganhou força na década de 2010. À medida que os veículos foram incorporando cada vez mais software — desde o gerenciamento do motor até sistemas básicos de infoentretenimento —, esses avanços lançaram as bases para o modelo atual de SDV.
A Tesla é frequentemente creditada por popularizar o conceito de veículo definido por software (SDV) por meio do uso de atualizações de software over-the-air (OTA). Embora a Tesla possa ser pioneira, as montadoras de todo o setor estão desenvolvendo rapidamente estratégias de SDV para acompanhar a demanda dos consumidores por melhorias contínuas nos recursos. À medida que os SDVs evoluem, espera-se que desempenhem um papel central na transformação mais ampla da indústria automotiva.
Tendências do setor e avanços tecnológicos
O ecossistema SDV é impulsionado pela inovação e pela colaboração. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão ampliando suas atividades de desenvolvimento de software e suas parcerias com líderes tecnológicos, como a Amazon e o Google. As colaborações com fabricantes de chips, como a NVIDIA e a Qualcomm, estão proporcionando o poder de processamento necessário para sistemas de assistência ao motorista (ADAS) mais avançados.
A maior ênfase no software facilitou a adoção de plataformas de hardware mais padronizadas entre diferentes modelos de veículos, simplificando o processo de desenvolvimento e acelerando a inovação em software. A conectividade em nuvem possibilita recursos como atualizações de trânsito em tempo real e diagnósticos remotos, enquanto a inteligência artificial (IA) aprimora os sistemas ADAS, personaliza as experiências a bordo e até mesmo contribui para o avanço rumo aos veículos autônomos dos Níveis 4 e 5 da SAE.
Desenvolvimentos futuros e inovações
O futuro dos veículos definidos por software promete inovação contínua, incluindo:
- Personalização avançada: os veículos se adaptam às preferências do motorista por meio de software e reconhecimento biométrico para personalizar as configurações dos assentos, a temperatura, o sistema de infoentretenimento e as recomendações de rota.
- Manutenção preditiva: o monitoramento contínuo do sistema permite que os veículos detectem problemas antecipadamente e recomendem a manutenção de forma proativa.
- ComunicaçãoVeículo-para-Tudo (V2X): a interação em tempo real com outros veículos, semáforos e infraestrutura melhora o fluxo do tráfego, a segurança e otimiza as rotas.
- Maior segurança cibernética: os avanços em criptografia, detecção de intrusões e comunicação segura protegem os veículos de condução autônoma (SDVs).
- Mobilidade como Serviço (MaaS): os veículos autônomos (SDVs) poderiam apoiar a transição da propriedade de automóveis para a mobilidade sob demanda, possibilitando um transporte personalizado e baseado em assinatura.
Esses avanços oferecem um vislumbre do futuro dos SDVs. À medida que a tecnologia de software evolui, novos recursos surgirão, mudando radicalmente a forma como os veículos são projetados, operados e vivenciados.
Soluções da Keysight para veículos definidos por software
O papel da Keysight no desenvolvimento de veículos definidos por software
A transição para os veículos de software (SDVs) marca uma transformação do projeto de veículos centrado no hardware para um projeto orientado por software, permitindo atualizações contínuas, melhor desempenho, experiências personalizadas e a integração de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). A validação contínua ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, conhecida como TestOps, é uma parte essencial dessa transição. Testes rigorosos desses sistemas complexos são fundamentais para verificar sua segurança e determinarão se os veículos autônomos são suficientemente seguros para circular nas ruas.
A Keysight estabelece parcerias com desenvolvedores de veículos de condução autônoma (SDV) para fornecer soluções que testam e validam o software que está no cerne desses veículos de última geração. A Keysight oferece:
- Soluções de teste e validação projetadas especificamente para veículos de condução autônoma (SDVs)
- Simulação de cenários de trânsito complexos e condições de direção para testes de sistemas de assistência ao motorista (ADAS) e de direção autônoma
- Testes de comunicações OTA e V2X
- Testes e consultoria em segurança cibernética para ajudar as montadoras a identificar e corrigir vulnerabilidades no software de seus veículos.
Descubra casos de uso relacionados
Acesse recursos adicionais
Acelere sua inovação em veículos de condução autônoma (SDV)
Aproveite o profundo conhecimento de domínio da Keysight e as soluções de design, emulação e teste líderes do setor para acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia SDV.
Veículos definidos por software - Perguntas frequentes
Os veículos definidos por software oferecem a oportunidade de melhorar o desempenho e eficiência aprimorados, segurança aprimorada do veículo e da estrada, evolução dos recursos do veículo, uma experiência de direção mais personalizada e manutenção preditiva. À medida que os veículos se tornam mais orientados por software, mais recursos podem ser obtidos durante a vida útil do veículo, em vez de terem que ser finalizados quando ele é produzido.
Os desafios do desenvolvimento e da implementação de veículos definidos por software incluem a grande quantidade e complexidade do software, ameaças à segurança cibernética, preocupações com a privacidade dos dados, mudança para hardware e software modulares e software modulares e a lacuna de conhecimento técnico na força de trabalho. Muitos desses desafios estão sendo enfrentados atualmente e não se espera que atrasem o avanço dos dos SDVs.
Os veículos definidos por software estão transformando a forma como o setor automotivo aborda o projeto, o desenvolvimento, a fabricação e o suporte de veículos. Os veículos tradicionais oferecem funcionalidade e recursos limitados, enquanto os SDVs permanecem em constante evolução e adaptação por meio de atualizações contínuas de software. Essa transformação orientada por software é vista como uma evolução significativa no setor automotivo, abrindo caminho para outros avanços tecnológicos, como os veículos autônomos.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?