Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O software Keysight CyPerf é uma verdadeira solução de teste nativa da nuvem para aplicações e segurança, capaz de recriar cargas de trabalho realistas de usuários e redes em ambientes físicos e baseados em nuvem. Ele escala elasticamente — suportando milhões de usuários e conexões por segundo — e permite a validação de desempenho e segurança em infraestruturas distribuídas modernas, como Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) e arquiteturas híbridas. O CyPerf suporta a emulação de tráfego criptografado, VPNs e comportamentos de aplicações do mundo real, fornecendo insights significativos em escala. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Simula tráfego SSL, TLS e IPsec em escala para validar controles de segurança e visibilidade em ambientes criptografados.
Funciona nativamente em nuvens públicas, privadas ou híbridas, permitindo a validação do desempenho e da segurança em arquiteturas distribuídas.
Oferece suporte a testes para cenários SASE, Zero Trust, SD-WAN e VPN para garantir resiliência em condições reais.
Oferece testes de desempenho elásticos que se adaptam ao crescimento da rede, permitindo uma validação consistente do laboratório à produção.
938-1101
Pacote inicial CyPerf com 2 agentes e até 2 Gbps (assinatura de 30 dias).
938-1100
Pacote inicial CyPerf com 2 agentes e até 10 Gbps (assinatura de 30 dias).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Emular o comportamento real do usuário requer a geração de tráfego que reflita não apenas a atividade no nível do protocolo, mas também as ações na camada de aplicativos, como acessar serviços SaaS, baixar arquivos ou iniciar chamadas de vídeo. Ferramentas como o CyPerf oferecem uma rica biblioteca de fluxos de aplicativos (HTTP/S, DNS, VoIP, Office 365, Zoom, etc.) e permitem configurar padrões de tráfego com taxas personalizáveis, durações de sessão, tamanhos de carga útil e protocolos de criptografia. Além disso, o tráfego pode ser distribuído por terminais de teste geograficamente dispersos para simular usuários em diferentes locais acessando aplicativos hospedados na nuvem. Essa emulação ajuda a avaliar como a rede lida com sessões simultâneas, tarefas sensíveis à latência e tráfego criptografado, tudo sob condições de carga do mundo real.
A validação do Zero Trust requer a demonstração de que as políticas de acesso com privilégios mínimos, segmentação e inspeção são aplicadas de forma consistente a todos os usuários, dispositivos e aplicativos. As soluções de teste Zero Trust oferecem suporte a isso, colocando agentes em ambos os lados de um limite de confiança, como entre filiais e zonas de nuvem, ou usuários e microsserviços, e tentando vários cenários de acesso. Elas emulam o tráfego permitido e negado, usam protocolos criptografados (TLS 1.2/1.3) e incluem fluxos de tráfego baseados em funções para testar a autenticação e a aplicação de políticas. Os relatórios detalham se e onde as políticas falham, se os pacotes foram descartados ou criptografados incorretamente e quanto tempo levou para estabelecer sessões seguras. Isso permite que as equipes identifiquem configurações incorretas ou pontos cegos em sua arquitetura Zero Trust.
Para medir o custo de desempenho da aplicação de segurança, é necessário gerar tráfego controlado através do caminho da rede e comparar métricas de referência com e sem dispositivos de segurança instalados. As soluções de teste Zero Trust fazem isso criando fluxos altamente repetíveis em L2–L7, incluindo sessões criptografadas, para testar firewalls, gateways web seguros, IDS/IPS e serviços de segurança nativos da nuvem. Elas registram métricas granulares, como throughput, latência, jitter, perda de pacotes e tempo de configuração da sessão. Os engenheiros podem então analisar como a inspeção SSL, a filtragem de aplicativos ou a inspeção profunda de pacotes afetam a experiência do usuário final sob uma carga realista. Isso permite o ajuste baseado em dados das políticas de segurança sem sacrificar as metas de desempenho.
As arquiteturas SASE e SD-WAN dependem fortemente de roteamento orientado por políticas, túneis criptografados, seleção dinâmica de caminhos e inspeção baseada em nuvem, todos os quais devem ser validados em condições de rede variáveis. Ferramentas de simulação eficazes, como o CyPerf, oferecem suporte à implantação distribuída de agentes, permitindo que você coloque geradores de tráfego em filiais, gateways de nuvem e nós centrais. Esses agentes podem iniciar fluxos de tráfego específicos de aplicativos enquanto medem o desempenho em túneis (por exemplo, IPSec, GRE, SSL VPN) e em condições de failover ou degradação. Eles também emulam cenários de segurança, como acesso de dispositivos não gerenciados ou tentativas de acessar aplicativos SaaS restritos, ajudando as equipes a verificar se a aplicação dinâmica de políticas, a segmentação baseada em identidade e os SLAs de desempenho são cumpridos de forma consistente em toda a malha SASE ou SD-WAN.