Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os produtos de comunicação veicular da Keysight oferecem cobertura de teste para uma ampla variedade de tecnologias e taxas de dados, atendendo aos crescentes requisitos de projeto e teste de alto desempenho dos modernos sistemas de rede veicular. A Ethernet automotiva fornece um meio universal para comunicação em alta velocidade, permitindo que diferentes componentes coexistam na mesma rede comutada. Enquanto isso, várias conexões SerDes automotivas emergentes convertem dados paralelos em dados seriais (e vice-versa), possibilitando a comunicação para telas de alta resolução, como câmeras e sistemas de infoentretenimento. Trata-se de uma arquitetura ponto a ponto com alta largura de banda, baixas taxas de transmissão e ordens elevadas de modulação empregadas. Nossas soluções auxiliam no desenvolvimento, na validação e na depuração de CPUs, ECUs, cabos, interconexões e dispositivos de borda, de acordo com os padrões mais recentes. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações mais populares. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Existem diversas tecnologias diferentes que operam na rede do veículo. A conformidade e a interoperabilidade de cada uma delas são fundamentais para a segurança e a proteção das arquiteturas veiculares modernas.
A Keysight oferece validação completa de Ethernet automotiva em todas as camadas 1 a 7 do modelo OSI. Os testes começam na camada física e se estendem até as camadas superiores, incluindo a validação do plano de controle, a precisão de temporização, a entrega garantida e o desempenho de AVB/TSN.
As soluções Ethernet e SerDes automotivas da Keysight validam a comunicação multigigabit, já que os recursos modernos de ADAS e autônomos exigem as taxas de dados mais rápidas.
Automatize os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e canais, em velocidades que variam de 10 Mbps a 50 Gbps, proporcionando maior precisão nos testes e, ao mesmo tempo, economizando tempo em testes rigorosos de conformidade.
Measurement type
Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s
AE6000T
A solução de conformidade de transmissão Ethernet automotiva AE6000T oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia Ethernet automotiva.
O AE6900T agora é o AE6000T; a funcionalidade é a mesma, apenas com um número de modelo de nível superior diferente.
O software de aplicação para conformidade com Ethernet automotivaKeysight AE6000T, destinado aos osciloscópios da série Infiniium da Keysight, oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia automotiva.
Os sistemas ADAS de última geração exigem câmeras e radares com resolução cada vez mais alta. Isso significa novos requisitos de velocidade e largura de banda. O padrão Ethernet automotivo permite uma comunicação de dados mais rápida para atender às demandas dos veículos atuais e dos veículos conectados do futuro.
Ao contrário do CAN e do LIN, o padrão Ethernet automotivo exige uma verificação rigorosa da conformidade usando casos de teste que abrangem transmissores (Tx), receptores (Rx) e conjuntos de chicotes/conectores. Para ajudar você a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e nas conexões entre dispositivos Ethernet automotivos. Nossos engenheiros investiram milhares de horas aprendendo os padrões e criando testes de conformidade automatizados e repetíveis. Essas aplicações comprovadas ajudam você a garantir a configuração adequada do teste e resultados de medição válidos. No final das contas, você terá mais confiança de que seu dispositivo está em conformidade. A solução de teste Ethernet automotiva AE6000T oferece hardware e acessórios para garantir que você tenha todos os componentes necessários para começar a trabalhar rapidamente.
Várias normas importantes regem a plataforma Ethernet automotiva. A Keysight oferece uma plataforma de teste intuitiva que permite validar essas normas usando diferentes taxas de dados e normas. O acesso ao seu dispositivo em teste (DUT) é simples quando se usa a placa de fixação Ethernet automotiva da Keysight e as placas adaptadoras disponíveis para Molex Mini-50, MATEnet ou HMTD.
Padrões suportados
Principais características
Informações para encomendas
AE6000L
A solução de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6000L oferece uma maneira automatizada de testar e avaliar a aprovação/reprovação de conectores, cabos e chicotes.
Os sistemas ADAS de última geração exigem câmeras e radares de alta resolução, o que requer maior velocidade e largura de banda. O padrão Ethernet automotivo permite uma comunicação de dados mais rápida para atender às demandas dos veículos atuais e dos veículos conectados do futuro. No entanto, o canal ou link em um sistema pode criar um ponto de falha e, como tal, deve ser totalmente testado.
A solução de teste de canal de conformidade Ethernet automotiva da Keysight verifica se as informações são transmitidas, sem perda ou interferência, para o destino pretendido.
A solução garante os requisitos de qualidade do sinal com testes de conformidade para o canal, incluindo chicotes, cabos ou conectores. A solução é baseada em hardware funcional e multifuncional que pode ser totalmente utilizado para outras tarefas e testes quando não estiver sendo usado ativamente para testes de canal Ethernet automotivo.
A solução AE6900L oferece um pacote de hardware, software e acessórios para ajudá-lo a compreender a integridade do seu canal Ethernet automotivo.
AE2000T
A solução de transmissão (Tx) SerDes automotiva da Keysight garantirá a interoperabilidade, verificará e depurará seus links MIPI A-PHY, ASA e GMSL2.
Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), carros conectados e veículos autônomos (AVs) estão transformando os veículos. Muitos novos recursos são fornecidos por meio de uma combinação de sensores, câmeras e redes e exigem mais dados e mais rápidos a cada iteração.
Muitas câmeras e telas veiculares são conectadas a ECUs por meio de uma conexão SerDes. Com a introdução do MIPI A-PHY e da Automotive SerDes Alliance (ASA), os chipsets podem ser utilizados e suportados por vários fornecedores de silício e pela interoperabilidade entre esses fornecedores.
Para ajudar você a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam o teste e a validação de dispositivos SerDes automotivos. Essas aplicações comprovadas ajudam você a garantir a configuração adequada do teste e resultados de medição válidos. No final das contas, você terá mais confiança de que seu dispositivo está em conformidade com o CTS e será interoperável em seu sistema. Saiba maissobre as soluções de conformidade SerDes automotivas.
A solução de teste de conformidade AE2000T SerDes Tx automotiva abrange 2 padrões e 5 marchas/graus de velocidade em uma única solução:
Principais recursos
Informações para encomendas
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os sistemas de comunicação veicular são redes e tecnologias que permitem que diferentes componentes eletrônicos dentro de um veículo enviem e recebam mensagens entre si. Esses sistemas são a espinha dorsal do transporte moderno, alimentando tudo, desde funções básicas como controle do motor e entretenimento até recursos avançados como sistemas de segurança ativa e direção autônoma. Em sua essência, os sistemas de comunicação veicular são redes de computadores projetadas para operar dentro do ambiente único e muitas vezes adverso de um veículo. Isso envolve a comunicação entre as várias unidades de controle eletrônico (ECU), sensores e atuadores dentro do próprio veículo. O objetivo é garantir que os diferentes componentes do carro possam “conversar” entre si e coordenar suas funções de maneira integrada.
A Ethernet automotiva é uma versão especializada da tecnologia Ethernet padrão, especificamente adaptada para atender aos requisitos exclusivos e exigentes das redes de comunicação veiculares. Embora aproveite os princípios fundamentais da Ethernet, sua camada física e alguns aspectos operacionais são significativamente diferentes para se adequar ao ambiente automotivo adverso. A Ethernet automotiva está se tornando rapidamente a espinha dorsal das arquiteturas de veículos de última geração devido à sua capacidade de suportar alta largura de banda, reduzir a complexidade e o peso da fiação e melhorar a segurança cibernética.
As redes tradicionais veiculares, como a Controller Area Network (CAN) e a Local Interconnect Network (LIN), têm atendido bem aos veículos há décadas, lidando com comunicações de baixa largura de banda para sistemas como controle do motor, frenagem e eletrônica básica da carroceria. No entanto, o surgimento de recursos avançados nos carros modernos exige uma largura de banda significativamente maior e uma comunicação mais robusta e escalável.
O serializador/deserializador automotivo (SerDes) é uma tecnologia crítica em veículos modernos, especialmente para conexões ponto a ponto de alta largura de banda. É um método de transmissão de dados que resolve os desafios de mover grandes quantidades de dados de sensores (como câmeras, radares e lidares) e exibi-los em distâncias relativamente longas dentro do veículo, mantendo a complexidade e o custo da fiação baixos. A principal vantagem do SerDes reside na sua capacidade de combinar várias linhas de dados e um sinal de relógio associado num único fluxo serial, que é então transmitido através de apenas um ou dois pares de fios. Isto reduz significativamente o número de ligações físicas, o volume dos cabos e o custo. O SerDes é fundamental para facilitar a comunicação para ADAS e sensores autónomos.
Os sistemas de comunicação a bordo são essenciais para o funcionamento e o avanço dos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e dos veículos autônomos (AV). Eles constituem o sistema nervoso que permite que essas tecnologias complexas percebam, processem, decidam e ajam. Embora tanto os SerDes automotivos quanto a Ethernet automotiva sejam cruciais para a transmissão de dados automotivos de alta largura de banda utilizada na comunicação dos sistemas ADAS e autônomos, eles desempenham funções principais um pouco diferentes e apresentam características distintas.
O SerDes será responsável pelas conexões ponto a ponto de alta largura de banda entre os sensores e as unidades de processamento (geralmente controladores de domínio), enquanto a Ethernet automotiva formará a espinha dorsal de alta velocidade que conecta esses controladores de domínio e outros sistemas do veículo, facilitando a comunicação geral da rede, as atualizações de software e as funções avançadas de rede.