A Keysight prioriza a conservação de recursos naturais, a redução de emissões, a minimização de resíduos e a prevenção da poluição. Fazemos parcerias com nossos fornecedores e contratados para atingir melhor essas metas; nosso Sistema de Gestão Ambiental certificado pela ISO 14001:2015 impulsiona a redução contínua de qualquer impacto ambiental adverso de nossas operações.

Compromisso da Keysight com o meio ambiente

O compromisso da Keysight com o meio ambiente

Os programas ambientais da Keysight abrangem operações globais com a intenção de conservar os recursos naturais, reduzir as emissões, minimizar o desperdício e evitar a poluição. Para atingir esses objetivos, adotamos soluções inovadoras para a melhoria contínua em nossas práticas operacionais e de gerenciamento de locais, bem como em nossas relações de trabalho com fornecedores e contratados. As áreas de foco incluem:

  • Saúde, segurança e proteção ambiental
  • Conservação e eficiência energética
  • Redução de gases de efeito estufa
  • Conservação da água
  • Minimização de resíduos perigosos
  • Soluções sustentáveis para o local de trabalho
  • Prevenção da poluição
  • Reduzir o uso de materiais impressos e utilizar conteúdo on-line ou e-Delivery para a distribuição de informações
  • Programa de engajamento de sustentabilidade do cliente da Keysight

Principais metas de impacto relacionadas

METAS DE IMPACTO AMBIENTAL CHAVE

A Keysight reconhece que a mudança climática é uma crise econômica, ambiental e social. A Keysight estabeleceu metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GHG), redução de energia e eletricidade renovável para preparar a empresa para um futuro de baixo carbono. A empresa tem como objetivo atingir zero emissões líquidas nas operações da empresa (escopos 1 e 2) até o final do ano fiscal de 2040. Além disso, a Keysight definiu metas de curto prazo baseadas na ciência (SBTs) abrangendo os escopos 1, 2 e 3, que foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). Também estabelecemos metas de redução de energia e eletricidade renovável de médio prazo para o final do ano fiscal de 2030.

RESULTADOS DO EXERCÍCIO FISCAL DE 2025

PROGRESSO REALIZADO

rumo a emissões líquidas zero de GEE nos escopos 1 e 2 até o final do ano fiscal de 2040

METAS PARA O ANO FISCAL DE 2028

METAS COM BASE CIENTÍFICA

73% dos clientes, por emissões que abrangem o uso de produtos vendidos, terão SBTs

METAS PARA O ANO FISCAL DE 2030

55% e 10%

eletricidade renovável e redução de energia* respectivamente

*em relação à linha de base do ano fiscal de 2019

METAS COM BASE CIENTÍFICA

Reduzir as Emissões Absolutas de GEE de Escopo 1 e 2* em 42%.

*em relação à linha de base do ano fiscal de 2021

METAS PARA O ANO FISCAL DE 2040

NET ZERO

Emissões de GEE nos escopos 1 e 2 

100% e 20%

eletricidade renovável e redução de energia* respectivamente

*em relação à linha de base do ano fiscal de 2019

Informações adicionais

Deseja ajuda ou tem dúvidas?