Wie man die 5G-Dienst-UX bewertet

Test-Automatisierung
+ Automatisierte 5G-Benchmarking-Plattform

Messung der Benutzererfahrung (UX) der Teilnehmer über Geräte, Netzwerke und reale Bedingungen hinweg

Das Benchmarking der 5G-Dienst-UX erfordert die Messung der vom Teilnehmer wahrgenommenen Leistung über Daten-, Video-, Sprach- und Ortungsdienste in Live-Produktionsnetzwerken. Die Tests müssen mehrere Netzwerkarchitekturen – einschließlich NSA-, SA- und MEC-Bereitstellungen – sowie mehrere Gerätemodelle abdecken, die anhand von Referenz-Handsets nach Goldstandard bewertet werden. Zu den UX-Messparametern gehören die Dateitransfergeschwindigkeit (HTTP/FTP/UDP), die Web-Browsing-Geschwindigkeit, die Einweg-Latenz mit Jitter und Paketverlust, der Video-Streaming-MOS und die Flüssigkeit, die Sprachqualität MOS nach Codec (VoNR, VoLTE, VoWi-Fi), die Rufaufbauzeit und -haltezeit, die Cloud-Gaming-Leistung und die Ortungsgenauigkeit mit Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung. Die Tests werden unter stationären Bedingungen, beim Gehen und Fahren in städtischen, ländlichen und Veranstaltungs-Umgebungen durchgeführt.

End-to-End-5G-UX-Benchmarking erfordert die Ausführung automatisierter Messanwendungen an Feldstandorten, wobei Testserver Medien-Endpunkte sowohl am mobilen Edge als auch im öffentlichen Internet bereitstellen. Ein Hochgeschwindigkeits-Laborprüfstand mit gekoppelten 10-Gbit/s-Testservern, die über das 5G-Netzwerk verbunden sind, ermöglicht eine kontrollierte Durchsatzbewertung und Paketinspektion zur Ursachenanalyse. Die Ergebnisse werden mithilfe einer gewichteten Balanced Scorecard bewertet und erfassen die UX-Metriken der Teilnehmer über alle QoE-Domänen hinweg.

5G-Dienst-UX-Benchmarking-Lösung

End-to-End-5G-QoE-Benchmarking erfordert koordinierte geräteseitige Messungen und netzwerkseitige aktive Tests in Labor- und Feldumgebungen. Die Keysight-Evaluierungs- und Service-Assurance-Lösung bietet Netzwerk-Performance-Überwachung und erfasst QoE-Metriken der Teilnehmer über Daten-, Video-, Sprach-, Gaming- und Ortungsdienste hinweg.

Produkte in unserer 5G-Dienst-UX-Benchmarking-Lösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?