Bidirektionale Fehlerinjektionssonde

Die bidirektionale Fehlerinjektionssonde DS1121B erzeugt elektromagnetische (EM) Hochleistungsimpulse an präzisen, vom Benutzer definierten Stellen eines Zielgeräts. Ihre schnelle Impulserzeugung erfüllt die strengen Anforderungen sowohl kommerzieller als auch zertifizierter Prüfumgebungen.

Produktbild
  • Maximum frequency

    1 MHz

  • Maximum voltage

    100 V ± 10%

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Bidirectional fault injection probe

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die Inspector-Software von Keysight ermöglicht die vollständige Steuerung des EMFI-Sonden-Setups, einschließlich Sondenpositionierung, XY-Tischbewegung und Kamerabetrieb. Die Plattform unterstützt automatisierte Testabläufe und optimierte Berichte, um die Analyse und Optimierung der Testergebnisse zu erleichtern. Die bidirektionale Sondenkonfiguration kann eigenständig innerhalb kundenspezifischer Setups arbeiten oder in bestehende, benutzerdefinierte Hard- und Software-Frameworks integriert werden. 

Angesichts immer anspruchsvollerer Chip-Gehäuse und hochentwickelter lichtempfindlicher Sensoren zur Vermeidung optischer Laserfehler umgeht dieser neue Testansatz für Fehlereinspeisungsszenarien traditionelle Maßnahmen und geht den nächsten Schritt bei High-End-Sicherheitstests. 

Die bidirektionale Fehlerinjektionssonde von Keysight bietet folgende Funktionen: 

  • Beinhaltet eine neue und verbesserte Verstärkereinheit 
  • Macht das Auspacken der Chips überflüssig 
  • Unterstützt konfigurierbare, leistungsstarke EM-Impulse mit austauschbaren Spulen für unterschiedliche Feldprofile. 
  • Ermöglicht die präzise Anpassung der Eigenschaften kurzer, schneller Impulse über die Software. 
  • Verringert das Risiko dauerhafter Geräteschäden im Vergleich zu laserbasierten Methoden 
  • Ermöglicht gezielte Bit-Flips innerhalb logischer Elemente 
  • Kompatibel mit Keysight Präzisions-XYZ-Tischen und Multimode-Lasersystemen für automatisierte Scan-Workflows 
  • Im Lieferumfang enthalten sind standardmäßige EM-FI-Transientenspulen und eine halbmondförmige Ferritsonde.