Works with all Keysight handheld DMMs; includes a J/K type thermocouple adapter and a J-type and K-type thermocouple bead

HIGHLIGHTS

Keysight U1180A 熱耦轉接器和引線組可與 Keysight U1250A 系列掌上型數位萬用電錶相容,這組設備包含了 J/K 型熱耦轉接器,亦即擁有 J 型熔合點 (thermocouple bead) 和 K 型熔合點。

  • J/K 型熱耦轉接器 ─ 非補償
  • J 型熔合點:溫度等級 (電線) -20°C 至 200°C
  • K 型熔合點:溫度等級 (電線) -20°C 至 200°C
 

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助