這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N9355CK01 DC Coupled Limiter
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
HIGHLIGHTS
- 額定阻抗:50 歐姆
- 頻率範圍:DC 至 = 26 GHz
- 電壓降在 ±10 mADC 時為 ± 0.6 至 0.7 V
- 不保證以上規格的典型值
N9355CK01 是二極體限制器,可保護由電力過載應力 (EOS) 和靜電放電 (ESD) 所造成的靈敏示波器通道損壞。例如,在電壓超過 ±2V 時能損壞示波器使用的高效能取樣功能。限制器可大幅降低電壓到達儀器敏感部位的可能性,從而確保示波器長時間可靠地運作。
具電氣雙通道的儀器,如 Keysight 54754A,需要 2 部 N9355CK01。於 TDR 模組內使用 = 0.2 V 的步進產生器,遠遠低於 Keysight N9355CK01 限制器的二極體臨界值。 Keysight N9355CK01 也可用於保護 Keysight 86105X 的電氣通道和類似的模組,最好不超過- 0.5 V至 +0.5 V 的信號範圍。
是德科技客服中心提供您需要的協助