您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 向量信號分析儀

Keysight PXI 信號分析儀是設計驗證和生產製造應用所不可或缺的工具。這些應用對於品質控制、產品相符性和測試最佳化要求極高,必須執行快速和高品質的量測。PXIe 向量信號分析儀體積小,速度快,具有出色的可擴充性和可重複性,並且支援使用共用的處理器、主機/主機殼、顯示器和介面靈活地配置解決方案,是您產生單通道或多通道模組化測試解決方案的好幫手。

重要特色

  • 9 kHz 至 50 GHz 的頻率範圍
  • 分析頻寬達 160 MHz
  • 絕對振幅準確度為 ± 0.15 dB
  • Frequency switching speed of < 150 us

使用經驗證的是德科技量測技術,更快獲得一致、精確的量測結果

PXIe 向量信號分析儀相容於享譽業界且深受客戶信賴的 Keysight X 系列量測應用軟體和 89600 VSA 軟體。無論您正開發何種規格的產品,或是處於產品開發的哪個階段,它們都可為您提供一致且可重複的量測結果,幫助您更快獲得成功。

比較表格中所有的產品 (6)

搜尋產品

  • M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth (1) 

    M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth

    Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.

  • M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O (1) 

    M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O

    Ready for 5G. Keysight M9411A PXI vector transceiver (VXT) integrates a VSG and VSA with 1.2 GHz instantaneous bandwidth, custom FPGA, and Optical I/O in a 3-slot PXI module.

  • M9420A VXT PXIe Vector Transceiver M9420A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9420A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • M9421A VXT PXIe 向量收發器 M9421A VXT PXIe 向量收發器 (1) 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,可實現快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz (1) 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz (1) 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

相關產業與技術