Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 軟體資訊
- 軟體資訊
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)
行動裝置:(與BenchVue Mobile 應用軟體搭配使用)
Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 7.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 4.0.3 和更高的版本。
如何下載
- 點擊下載按鈕
- 點擊儲存或執行安裝
如何安裝
點擊兩下所下載的軟體檔以便開始安裝。
安裝於: PC
作業系統
- Windows 7
- Windows 8, 8.1
- Windows 10