O que você está procurando?
N8488A Sensores de potência termopar
N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.
A partir de
HIGHLIGHTS
- EEPROM para armazenar fatores de calibração, eliminando entrada manual
- Ampla faixa de frequência de 10 MHz a 67 GHz (especificação não garantida de 67 a 70 GHz)
- Ampla faixa dinâmica de -35 dBm a +20 dBm
- Melhor linearidade de potência de sua categoria, menor que 1%, excelente SWR de incerteza de descasamento e repetibilidade de potência altamente precisa
- Calibração precisa e rastreabilidade ao Instituto Nacional dos EUA de Padrões e Tecnologia (NIST)
- Códigos SCPI compatíveis
- Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913/14A, E4418/19B), EPM-P (E4416/17A) e P (N1911/12A) (necessário atualização de firmware)
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Maiores informações)
Os sensores de potência N8488A possuim a maior faixa de frequência da família de sensores de potência N8480 da Keysight. Cada um desses novos sensores permitem aos usuários calibrar os sensores, sem entrar manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Similar ao resto dos sensores de potência N8480, os novos sensores de potência N8488A são projetados com excelente precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.
Interested in a N8488A?
Extend The Capabilities For Your Thermocouple Power Sensors
Featured Resources
Want help or have questions?