Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1919EP GNSS 基頻驗證程式庫 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W1919EP 全球衛星導航系統(GNSS)基頻驗證程式庫為 GPS 和 Beidou2 衛星導航系統,提供端對端系統建模和模擬,並為 Galileo 和 GLONASS 系統添加額外的調變源。此程式庫提供 GPS 和 Beidou2 發射器及接收器的參考設計,以及具有對流層、電離層和多路徑效應的衛星通道模型,讓使用者能模擬受到基頻和射頻缺損影響的接收器效能。在每個接收器的給定位置、日期、時間和持續時間下,它提供完整的多衛星情境,以模擬在真實衛星環境中的系統效能。
不同於主要用於在研發和製造階段解決成品元件測試問題的測試與量測應用軟體,W1919EP SystemVue GNSS 基頻驗證程式庫適用於早期研發應用。SystemVue 程式庫可協助系統設計工程師、基頻演算法設計人員,以及射頻元件設計工程師,在設計出硬體原型之前,先進行早期設計驗證。SystemVue 還可以編寫腳本並連接到其他平台和測試設備,在整個產品生命周期中,提供出色的靈活性和一致性。
圖 1:W1919 GNSS 程式庫為 GPS 和 Beidou2 衛星系統,提供完整的系統級模擬參考,包括射頻、基頻演算法,以及情境對位置不確定性的影響。
SystemVue GNSS 程式庫有那些用途?
有了 SystemVue GNSS 程式庫,使用者可以模擬衛星導航系統在單衛星和多衛星通道情境中的性能(包括基頻發射/接收演算法和射頻缺損)。
- 基頻建模:使用您自訂的 C++、math .m、HDL 格式演算法,或圖形定義的線路圖,來取代是德科技 W1919 GNSS 參考設計程式庫中的演算法。SystemVue 還可以方便與您現有的 MATLAB 整合,以實現良好的 IP 相容性和可移植性。
- 系統建模:在使用者定義的衰減、噪音、干擾、人為干擾及深度邊限條件下,評估演算法,包括射頻缺損。**
- 新興標準研究:添加軍事標準、新興標準或是客製的編碼/解碼,以擴充現有的 “L1” 信號格式和標準。深入了解開放式結構圖,或是簡單自學最新的 GNSS 標準。
- 客製化測試:將客製、靜態信號和缺損載入標準的測試與量測設備中。 雖然在特定商業條件下,許多預定義的測試與量測專用軟體 都能即時傳輸 GNSS 信號,因此沒有下載延遲,但 SystemVue 可產生更全面的客製波形產生,包括干擾、多衛星和專有信令格式。測試設備的波形深度和下載速度是其效能但主要限制。
- 射頻元件分析:SystemVue 的 GNSS 程式庫還可協助 RFIC 和射頻模組設計工程師,基於已模擬或經過測試的類比設計,對系統級性能進行評估。SystemVue 可以與 Keysight ADS 和 GoldenGate RF EDA 模擬器以及 X 參數進行交互作用。
**註:SystemVue 也可進行客製,以便與 Analytical Graphics, Inc.(AGI)的 STK 10.0 慣性建模和地形建模軟體加以整合。有關 SystemVue 與 STK 整合的資訊,請聯絡是德科技 EEsof EDA 業務專員。(能否整合,取決於銷售地區和出口限制)
配置
W1919EP SystemVue GNSS 基頻驗證程式庫可作為選項添加到任何 SystemVue 環境或軟體套件中。
請點選以下連結,以查看所有 SystemVue 配置: