這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5439A InfiniiMax III ZIF 探棒頭
可更換式探針提供 28 GHz 頻寬;移動探棒頭時,ZIF 探針可留在 DUT 上。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
頻寬:
- 28 GHz(典型值)
- Tr = 20.9 psec(10%-90%,僅限用於配備 N2803A 的探棒)
輸入阻抗
- C diff = 32 fF,C se = 48 fF
- R diff = 100 kΩ,R se = 50 kΩ
輸入電壓範圍
- 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3,< -38 dB),2.5 Vpp. ±1.25 V(HD2&3,< -34 dB)(使用 N5440A 450 Ω ZIF 探針)*
- 0.8 Vpp. ±0.4 V(HD2&3,< -38 dB),1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3,< -34 dB)(使用 N5447A 200 Ω ZIF 探針)*
注意:諧波失真(HD)< -38 dB 為標準值; < -34 dB 具有更寬的輸入範圍,但失真會略為增加
Keysight N5439A 是經濟實惠的 ZIF 探針,可更換式探針提供 28 GHz 頻寬。 ZIF 探針的負載極低,因此當探棒頭從一個探量點移到另一個探量點時,ZIF 探針可留在待測裝置上。 請訂購 N5440A(450 Ω 陶瓷)、N5447A(200 Ω 陶瓷)或新型 N2838A(450 Ω 印刷電路板),以獲得一組 5 個的 ZIF 探針,上面的塑膠叉可用於將探針銲接到 DUT。 Keysight N2838A 印刷電路板 ZIF 探針與 N2803A 和 N5439A 搭配使用時,可大幅提升 ZIP 探針的穩固性,同時將頻寬效能維持在高達 25 GHz。 N5439A 不包含任何 ZIF 探針。 可變間隔為 5 mil 至 80 mil(或 0.127 mm 至 2 mm)。 如需免手持操作,請使用 N2787A 3D 探棒定位器。 它與所有 InfiniiMax III 探棒放大器相容。
您對 N5439A 感興趣嗎?
N5439A InfiniiMax III ZIF 探棒頭的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助