광학 장치에 DC 공급 방법

정밀 소스/측정 장치
+ 정밀 소스/측정 장치

정밀 소스/측정 장치를 사용한 광학 장치 테스트

고집적 광학 장치를 테스트하려면 상당수의 정밀 바이어스 소스가 필요합니다. 예를 들어, 집적형 튜너블 파장 레이저를 테스트하려면 안정적인 광학 성능을 보장하기 위해 레이저 다이오드에 정밀 전류 소스가 필요합니다. 광학 장치는 또한 파장을 정밀하게 조정하기 위해 각 히터에 정밀 바이어스 소스를 필요로 합니다. 마찬가지로, 코히어런트 광 트랜시버는 전기 신호를 광 신호로 정확하게 변환하기 위해 위상 제어 전극에 정밀하게 동기화된 다중 바이어스 소스를 필요로 합니다. 튜너블 레이저 및 코히어런트 수신기의 광 출력 및 파장을 테스트하려면 미세 바이어스 스위핑 단계를 포함하는 상세한 특성화가 필수적입니다. 이로 인해 테스트 시간의 상당한 연장 및 열 효과로 인한 의도하지 않은 파장 변화와 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

소스 및 측정 동작 모두에 대해 독립적인 트리거 시스템을 갖춘 고밀도 정밀 소스/측정 장치(SMU, 소스 미터라고도 함)를 사용하십시오. 소스 및 측정 모두에 동일한 파라미터를 적용하면 바이어스 전압을 반복적으로 변경하고 바이어스 지점에서 전류를 측정하는 것과 같은 간단한 스윕 측정을 손쉽게 실행할 수 있습니다. 펄서 및 디지타이저 기능이 통합된 SMU는 필요한 테스트 장비 및 시스템 설치 공간을 줄일 수 있습니다. 저노이즈 DC 신호를 통해 SMU는 테스트 결과의 정확성을 저해할 수 있는 원치 않는 간섭이 유입될 위험을 완화합니다. 변조기 성능에 대한 심층 분석을 위해 안정적이고 제어된 바이어스 환경을 제공하고 테스트 결과가 실제 기대치와 일치하도록 보장합니다.

광학 장치 DC 솔루션

고집적 광학 디바이스를 테스트하려면 독립적인 트리거 시스템을 갖춘 고밀도 정밀 SMU가 필요합니다. 키사이트 광학 디바이스 DC 바이어스 솔루션은 1U 높이 랙 공간 내에 20개의 SMU 채널을 통합하여 테스트 시스템 설치 공간을 최소화합니다. 이 솔루션에는 장비 제어, 케이블 연결 및 동기화를 간소화하는 지능형 트리거 시스템이 포함되어 있습니다. 이 방법은 고속 타이밍 제어 및 신속한 전압 스윕을 가능하게 합니다. 고정밀 및 손쉬운 통합 기능은 광학 디바이스 테스트를 위한 평가 프로세스를 간소화하여 상당한 공간을 절약하고 테스트 효율성을 향상시킵니다.

SMU를 사용한 DC 바이어스 소스 설정 데모 보기

당사의 광학 디바이스 DC 바이어스 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?