Como fornecer polarização CC para dispositivos ópticos

Fonte de precisão / unidade de medida
+ Fonte de precisão / Unidade de medida

Teste de dispositivos ópticos com fonte de precisão/unidade de medição

O teste de dispositivos ópticos altamente integrados requer um número significativo de fontes de polarização de precisão. Por exemplo, o teste de lasers integrados de comprimento de onda ajustável requer fontes de corrente de precisão para os diodos de laser para garantir um desempenho óptico estável. Os dispositivos ópticos também exigem fontes de polarização de precisão para cada aquecedor para ajustar o comprimento de onda com precisão. Da mesma forma, os transceptores ópticos coerentes exigem várias fontes de polarização precisamente sincronizadas com os eletrodos de controle de fase para converter sinais elétricos em sinais ópticos com precisão. Uma caracterização detalhada com etapas finas de varredura de polarização é necessária para testar a potência óptica e o comprimento de onda de lasers sintonizáveis e receptores coerentes. Podem ocorrer problemas como o prolongamento significativo do tempo de teste e mudanças não intencionais no comprimento de onda devido a efeitos térmicos.

Use uma unidade de fonte/medida (SMU) de alta densidade e precisão, também conhecida como medidor de fonte, com um sistema de disparo independente para operações de fonte e medida. A aplicação dos mesmos parâmetros à fonte e à medida permite a execução sem esforço de medições de varredura simples, como a repetição para alterar a tensão de polarização e medir a corrente no ponto de polarização. Uma SMU com funcionalidade integrada de pulsar e digitalizador pode reduzir os instrumentos de teste necessários e o espaço ocupado pelo sistema. Com sinais CC de baixo ruído, as SMUs reduzem o risco de introdução de interferências indesejadas que podem comprometer a precisão dos resultados do teste. Fornecer um ambiente de polarização estável e controlado para uma análise aprofundada do desempenho do modulador e garantir que os resultados dos testes estejam alinhados com as expectativas do mundo real.

Solução de polarização CC do dispositivo óptico

O teste de dispositivos ópticos altamente integrados requer uma SMU de precisão de alta densidade com um sistema de disparo independente. A solução de polarização CC para dispositivos ópticos da Keysight integra 20 canais SMU em um espaço de rack de 1U de altura, minimizando o espaço ocupado pelo sistema de teste. A solução inclui um sistema de disparo inteligente que simplifica o controle do instrumento, o cabeamento e a sincronização. Esse método permite o controle de temporização de alta velocidade e varreduras rápidas de tensão. Os recursos de alta precisão e fácil integração simplificam o processo de avaliação para testes de dispositivos ópticos, economizando espaço significativo e melhorando a eficiência do teste.

Veja a demonstração da configuração da fonte de polarização CC com uma SMU

Explore os produtos em nossa solução de polarização CC para dispositivos ópticos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?