PCBA 테스트 전략 최적화 방법

회로 내 테스트 시스템
+ 인서킷 테스트 시스템

올바른 테스트 방법 선택

인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)는 광범위한 산업 분야에서 제품 품질, 신뢰성 및 안전성을 보장하기 위해 포괄적인 테스트가 필요합니다. 엔지니어는 적절한 테스트 방법론을 선택할 때 테스트 커버리지, 처리량, 비용 및 설계 성숙도를 포함한 여러 요소를 고려해야 합니다. 플라잉 프로브 테스트(FPT)와 인서킷 테스트(ICT)라는 두 가지 주요 접근 방식은 생산 요구 사항에 따라 각각의 장점을 제공합니다.

FPT는 픽스처 없이 유연성과 빠른 배포를 제공하므로 초기 개발 및 소량 생산에 이상적입니다. 이와 대조적으로 ICT는 포괄적인 결함 커버리지를 갖춘 고속 병렬 테스트를 제공하므로 일관성, 확장성 및 효율성이 중요한 대량 생산에 선호되는 솔루션입니다.

PCBA 테스트 전략 최적화 솔루션

프로토타입에서 대량 생산으로 인쇄 회로 기판(PCB) 테스트를 확장하려면 다양한 생산 단계에서 커버리지, 처리량 및 비용의 균형을 맞추는 유연한 테스트 플랫폼이 필요합니다. i9903G 4모듈 ICT 시스템, i307x Series 6 및 Q3000A i7090 대규모 병렬 및 확장 가능한 보드 테스트 시스템을 포함한 키사이트 ICT 플랫폼은 고속 병렬 테스트 및 고급 진단을 통해 효율적인 결함 감지를 가능하게 합니다. 플라잉 프로브 솔루션과 함께 하이브리드 테스트 전략에 통합될 때 엔지니어는 설계를 조기에 검증하고 대량 생산으로 원활하게 전환할 수 있습니다. 이 접근 방식은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 최적화된 테스트 효율성을 지원하여 일관된 품질, 향상된 제조 효율성 및 단축된 출시 시간을 보장합니다.

PCBA 테스트 전략 최적화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PCBA 테스트 전략 최적화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?