Wie man die PCBA-Teststrategie optimiert

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Die richtige Testmethode auswählen

Leiterplattenbaugruppen (PCBAs) erfordern umfassende Tests, um Produktqualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in verschiedensten Branchen zu gewährleisten. Ingenieure müssen bei der Auswahl der geeigneten Testmethode mehrere Faktoren abwägen, darunter Testabdeckung, Durchsatz, Kosten und Reifegrad des Designs. Zwei Hauptansätze – Flying-Probe-Testing (FPT) und In-Circuit-Testing (ICT) – bieten je nach Produktionsanforderungen unterschiedliche Vorteile.

FPT bietet Flexibilität und schnelle Einsatzmöglichkeiten ohne Vorrichtungen und eignet sich daher ideal für die frühe Entwicklungsphase und die Kleinserienfertigung. ICT hingegen ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Paralleltests mit umfassender Fehlerabdeckung und ist somit die bevorzugte Lösung für die Serienfertigung, bei der Konsistenz, Skalierbarkeit und Effizienz entscheidend sind.

Lösung zur Optimierung der PCBA-Teststrategie

Die Skalierung von Leiterplattentests (PCB-Tests) vom Prototypen bis zur Serienfertigung erfordert flexible Testplattformen, die Testabdeckung, Durchsatz und Kosten über verschiedene Produktionsphasen hinweg optimal ausbalancieren. Die Keysight ICT-Plattformen, darunter das 4-Modul-ICT-System i9903G, die i307x Serie 6 und das massiv parallele und skalierbare Leiterplattentestsystem Q3000A i7090, ermöglichen eine effiziente Fehlererkennung durch Hochgeschwindigkeits-Paralleltests und fortschrittliche Diagnosefunktionen. In Kombination mit Flying-Probe-Lösungen in einer hybriden Teststrategie können Ingenieure Designs frühzeitig validieren und nahtlos in die Serienproduktion übergehen. Dieser Ansatz optimiert die Testeffektivität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und gewährleistet so gleichbleibende Qualität, höhere Fertigungseffizienz und kürzere Markteinführungszeiten.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Optimierung der PCBA-Teststrategie

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?