PCBAテスト戦略の最適化方法

回路内試験システム
+ インサーキットテストシステム

適切なテスト手法の選択

プリント基板アセンブリ(PCBA)は、幅広い業界において製品の品質、信頼性、安全性を確保するために、包括的なテストを必要とします。エンジニアは、適切なテスト手法を選択する際に、テストカバレッジ、スループット、コスト、設計成熟度など、複数の要素のバランスを取る必要があります。フライングプローブテスト(FPT)とインサーキットテスト(ICT)という2つの主要なアプローチは、生産要件に応じてそれぞれ異なる利点を提供します。

FPTは、フィクスチャなしで柔軟性と迅速な導入を提供するため、開発初期段階や少量生産に最適です。対照的に、ICTは包括的な故障カバレッジを備えた高速並列テストを実現し、一貫性、拡張性、効率性が重要となる大量生産において好ましいソリューションとなっています。

PCBAテスト戦略の最適化ソリューション

プリント基板(PCB)テストをプロトタイプから大量生産へとスケールアップするには、異なる生産段階でカバレッジ、スループット、コストのバランスを取る柔軟なテストプラットフォームが必要です。キーサイトのICTプラットフォーム(i9903G 4モジュールICTシステム、i307xシリーズ6、Q3000A i7090大規模並列・スケーラブルボードテストシステムなど)は、高速並列テストと高度な診断により、効率的な欠陥検出を可能にします。フライングプローブソリューションとのハイブリッドテスト戦略に統合することで、エンジニアは設計を早期に検証し、スムーズに量産へ移行できます。このアプローチは、製品ライフサイクル全体でテスト効果を最適化し、一貫した品質、製造効率の向上、市場投入までの時間短縮を保証します。

PCBAテスト戦略最適化ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

PCBAテスト戦略最適化のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?