Como otimizar a estratégia de teste de PCBA

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Escolhendo o método de teste adequado

Os conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) exigem testes abrangentes para garantir a qualidade, a confiabilidade e a segurança do produto em uma ampla gama de setores. Os engenheiros devem equilibrar vários fatores, incluindo cobertura de teste, rendimento, custo e maturidade do projeto, ao selecionar a metodologia de teste adequada. Duas abordagens principais — o teste com sonda móvel (FPT) e o teste em circuito (ICT) — oferecem vantagens distintas, dependendo dos requisitos de produção.

O FPT oferece flexibilidade e rápida implantação sem a necessidade de gabaritos, tornando-o ideal para o desenvolvimento inicial e a produção em pequenos volumes. Em contrapartida, o ICT permite testes paralelos em alta velocidade com ampla cobertura de falhas, tornando-se a solução preferida para a fabricação em grande escala, onde consistência, escalabilidade e eficiência são fundamentais.

Solução para otimização da estratégia de teste de PCBA

A ampliação dos testes de placas de circuito impresso (PCB) da fase de protótipo para a fabricação em grande escala requer plataformas de teste flexíveis que equilibrem cobertura, rendimento e custo nas diferentes etapas de produção. As plataformas ICT da Keysight, incluindo o sistema ICT de 4 módulos i9903G, a série i307x 6 e o sistema de teste de placas massivamente paralelo e escalável Q3000A i7090, permitem a detecção eficiente de defeitos por meio de testes paralelos de alta velocidade e diagnósticos avançados. Quando integradas a uma estratégia de teste híbrida com soluções de sonda voadora, os engenheiros podem validar projetos antecipadamente e fazer a transição de forma contínua para a produção em massa. Essa abordagem oferece eficácia de teste otimizada ao longo do ciclo de vida do produto, garantindo qualidade consistente, maior eficiência de fabricação e redução do tempo de lançamento no mercado.

Conheça os produtos da nossa solução de otimização de estratégias de teste de PCBA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?