병렬 RF 테스트를 위해 여러 개의 USB 전원 센서를 연동하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

다중 전력 측정 조정

병렬 무선 주파수(RF) 테스트에서는 측정 경로 간에 단일 센서를 이동하지 않고 여러 테스트 포인트에서 또는 여러 기기에 걸쳐 전력 측정이 필요한 경우가 많습니다. 여러 개의 USB 전력 센서를 사용하면 공통 컴퓨터 또는 테스트 시스템 컨트롤러가 구성 및 데이터 수집을 관리하는 동안 각 센서가 할당된 RF 측정에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 이 아키텍처는 각 센서에 별도의 하드웨어 전력 측정기가 필요 없도록 하며 대량 또는 다중 기기 테스트 중에 RF 인터페이스의 재연결을 줄여줍니다. 엔지니어는 각 신호와 연결된 센서 간의 직접 경로를 유지하면서 여러 독립적인 전력 측정을 자동화된 테스트 시퀀스에 통합할 수 있습니다.

측정 구성에는 별도의 무선 주파수 테스트 포인트에 연결된 여러 개의 USB 전력 센서와 센서와 통신하는 데 사용되는 호스트 컴퓨터가 포함됩니다. 엔지니어가 연결된 각 센서를 식별하고, 필요한 측정 설정을 확립하고, 필요에 따라 영점을 조정하고, 테스트 애플리케이션을 통해 수집을 조율합니다. 그런 다음 개별 센서의 측정 결과를 수집하여 해당 테스트 포인트 또는 피시험 장치와 연결할 수 있습니다. 이 접근 방식은 공통 컨트롤러에서 여러 무선 주파수 전력 측정을 효율적으로 관리해야 하는 다중 장치 검증, 생산 테스트 및 자동화 시스템을 지원합니다.

병렬 RF 전력 측정 솔루션

공통 호스트 컴퓨터는 자동화된 무선 주파수 테스트 시스템 내에서 개별 프로그래밍 가능 측정 리소스인 여러 USB 파워 센서를 관리할 수 있습니다. 각 센서는 지정된 측정 지점에 직접 연결되고 호스트와 디지털 방식으로 통신하므로, 테스트 애플리케이션은 별도의 하드웨어 파워 미터를 배치하지 않고도 센서를 구성하고, 수집을 시작하며, 판독값을 검색하고, 결과를 정리할 수 있습니다. SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)를 사용하여 연결된 센서를 제어하고 해당 측정을 프로그래밍된 테스트 시퀀스에 통합할 수 있으며, 필수 속도와 측정 조건에 따라 측정 설정 및 평균화를 최적화할 수 있습니다. 결과는 제한 검사, 비교, 저장 또는 보고를 위해 호스트 애플리케이션에서 수집할 수 있습니다. 이 분산형 센서 아키텍처는 무선 주파수 재연결을 줄이고 테스트 컨트롤러가 동일한 워크플로 내에서 여러 측정 지점의 측정을 조율할 수 있도록 지원합니다. 기존 미터 하드웨어를 늘리지 않고도 전력 측정 지점의 수를 늘려 시스템 아키텍처를 단순화하고 테스트 효율성을 개선할 수 있는 제조 및 자동화된 검증 환경에 적합합니다.

병렬 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

병렬 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

병렬 RF 전력 측정 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

병렬 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?