Como coordenar vários sensores de potência USB para testes de RF em paralelo

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Coordenar várias medições de potência

Os testes paralelos de radiofrequência (RF) geralmente exigem medições de potência em vários pontos de teste ou em diversos dispositivos, sem a necessidade de mover um único sensor entre os caminhos de medição. O uso de múltiplos sensores de potência USB permite que cada sensor permaneça conectado ao ponto de medição de RF designado, enquanto um computador comum ou controlador do sistema de teste gerencia a configuração e a aquisição de dados. Essa arquitetura elimina a necessidade de um medidor de potência de hardware separado para cada sensor e reduz a necessidade de reconexão das interfaces de RF durante testes de alto volume ou envolvendo vários dispositivos. Os engenheiros podem incorporar múltiplas medições de potência independentes em uma sequência de teste automatizada, mantendo um caminho direto entre cada sinal e seu sensor associado.

A configuração de medição inclui vários sensores de potência USB conectados a pontos de teste de radiofrequência distintos e um computador host utilizado para se comunicar com os sensores. Os engenheiros identificam cada sensor conectado, definem as configurações de medição necessárias, realizam a zeragem conforme necessário e coordenam a aquisição por meio do aplicativo de teste. Os resultados das medições dos sensores individuais podem então ser coletados e associados ao ponto de teste correspondente ou ao dispositivo em teste. Essa abordagem oferece suporte à validação de múltiplos dispositivos, testes de produção e sistemas automatizados, nos quais várias medições de potência de radiofrequência devem ser gerenciadas de forma eficiente a partir de um controlador comum.

Solução para medição paralela de potência de RF

Um computador host comum pode gerenciar vários sensores de potência USB como recursos de medição programáveis individuais dentro de um sistema automatizado de teste de radiofrequência. Cada sensor se conecta diretamente ao ponto de medição designado e se comunica digitalmente com o host, permitindo que o aplicativo de teste configure sensores, inicie aquisições, recupere leituras e organize resultados sem a necessidade de implantar medidores de potência de hardware separados. Comandos padrão para instrumentos programáveis podem ser usados para acessar os sensores conectados e incorporar suas medições em sequências de teste programadas, enquanto as configurações de medição e o cálculo da média podem ser otimizados de acordo com a velocidade e as condições de medição exigidas. Os resultados podem ser coletados pelo aplicativo host para verificação de limites, comparação, armazenamento ou geração de relatórios. Essa arquitetura de sensores distribuídos reduz as reconexões de radiofrequência e permite que o controlador de teste coordene medições de vários pontos de teste dentro do mesmo fluxo de trabalho. Ela é adequada para ambientes de fabricação e validação automatizada, nos quais aumentar o número de pontos de medição de potência sem multiplicar o hardware de medidores convencionais pode simplificar a arquitetura do sistema e melhorar a eficiência dos testes.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF em paralelo

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF em paralelo

Conheça os produtos da nossa solução de medição paralela de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?