Wie man mehrere USB-Leistungssensoren für parallele HF-Tests koordiniert

USB-Leistungssensoren
+ USB-Leistungssensoren

Koordinierung mehrerer Leistungsmessungen

Parallele Hochfrequenzprüfungen (HF-Prüfungen) erfordern häufig Leistungsmessungen an mehreren Messpunkten oder an mehreren Geräten, ohne dass ein einzelner Sensor zwischen den Messpfaden bewegt werden muss. Mehrere USB-Leistungssensoren ermöglichen es, dass jeder Sensor mit seinem zugewiesenen HF-Messpunkt verbunden bleibt, während ein gemeinsamer Computer oder eine Testsystemsteuerung die Konfiguration und Datenerfassung übernimmt. Diese Architektur macht ein separates Hardware-Leistungsmessgerät für jeden Sensor überflüssig und reduziert das Umstecken von HF-Schnittstellen bei Tests mit hohem Durchsatz oder mehreren Geräten. Ingenieure können mehrere unabhängige Leistungsmessungen in eine automatisierte Testsequenz integrieren und dabei einen direkten Pfad zwischen jedem Signal und dem zugehörigen Sensor aufrechterhalten.

Die Messkonfiguration umfasst mehrere USB-Leistungssensoren, die an separate Hochfrequenz-Testpunkte angeschlossen sind, sowie einen Host-Computer zur Kommunikation mit den Sensoren. Die Ingenieure identifizieren jeden angeschlossenen Sensor, legen die erforderlichen Messeinstellungen fest, führen bei Bedarf eine Nullpunktkalibrierung durch und koordinieren die Datenerfassung über die Testanwendung. Die Messergebnisse der einzelnen Sensoren können anschließend erfasst und dem jeweiligen Testpunkt oder Prüfling zugeordnet werden. Dieses Verfahren unterstützt die Validierung mehrerer Geräte, Produktionstests und automatisierte Systeme, in denen mehrere Hochfrequenz-Leistungsmessungen effizient von einer zentralen Steuerung verwaltet werden müssen.

Lösung zur parallelen HF-Leistungsmessung

Ein gemeinsamer Host-Computer kann mehrere USB-Leistungssensoren als individuell programmierbare Messressourcen in einem automatisierten Hochfrequenz-Testsystem verwalten. Jeder Sensor ist direkt mit seinem zugewiesenen Messpunkt verbunden und kommuniziert digital mit dem Host. Dadurch kann die Testanwendung Sensoren konfigurieren, Messungen starten, Messwerte abrufen und Ergebnisse organisieren, ohne separate Hardware-Leistungsmesser einsetzen zu müssen. Standardbefehle für programmierbare Instrumente (SPIC) ermöglichen die Ansprache der angeschlossenen Sensoren und die Integration ihrer Messwerte in programmierte Testsequenzen. Messeinstellungen und Mittelwertbildung lassen sich entsprechend der erforderlichen Geschwindigkeit und den Messbedingungen optimieren. Die Ergebnisse können von der Host-Anwendung zur Grenzwertprüfung, zum Vergleich, zur Speicherung oder zur Berichterstellung erfasst werden. Diese verteilte Sensorarchitektur reduziert die Anzahl der Hochfrequenz-Neuverbindungen und ermöglicht es dem Testcontroller, Messungen von mehreren Testpunkten innerhalb desselben Workflows zu koordinieren. Sie eignet sich für Fertigungs- und automatisierte Validierungsumgebungen, in denen die Erhöhung der Anzahl der Leistungsmesspunkte ohne Vervielfachung herkömmlicher Messgeräte die Systemarchitektur vereinfachen und die Testeffizienz steigern kann.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur parallelen HF-Leistungsmessung

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur parallelen HF-Leistungsmessung

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur parallelen HF-Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?