Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
차량 네트워크, 프로토콜 및 커넥터의 데이터 최적화
프로토콜 데이터 및 네트워크 무결성, 상호 운용성
종단 간 기능 및 표준 적합성을 통한 비상 안전
랩에서 현장까지 V2X 개발, V2X 배포, V2X 현장 테스트, V2X 인증, 시뮬레이션 및 분석
첨단 소프트웨어 기술을 활용하여 차량 통합 안테나의 수동 및 능동 테스트를 가속화하는 측정 솔루션입니다.
키사이트 차량 내 통신 제품은 최신 오토모티브 네트워킹 시스템의 기능성, 성능 및 상호 운용성을 보장하기 위한 고성능 설계 및 테스트 솔루션을 제공합니다. 차량 내 통신 테스트 솔루션은 오토모티브 이더넷(10M – 광학)뿐만 아니라 MIPI A-PHY, ASA, OGA 등과 같은 오토모티브 SerDes 기술을 다룹니다. 둘 다 송신기, 수신기 및 채널을 위한 물리 계층 솔루션을 포함하여 신호 무결성, 상호 운용성 및 규정 준수를 보장합니다. 카메라, 센서 및 기타 HPC 시스템과 같은 엣지 디바이스 간의 더 빠른 통신을 가능하게 합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 eCall/ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션은 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하기 위해 비상 안전 테스트에 필요한 4가지 차량 시스템 요소(차량 내 시스템(IVS) 모듈, 글로벌 네트워크 위성 시스템(GNSS), 셀룰러 네트워크, 공공 서비스 응답 지점(PSAP))를 시뮬레이션합니다. 이 설정은 차량 내 시스템 또는 모뎀이 비상 호출을 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 UXM/8960 및 MXG를 사용하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션함으로써 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적으로 Pan European 및 ERA-GLONASS 플랫폼을 모두 테스트합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 V2X 에뮬레이션 및 테스트 솔루션은 커넥티드 및 자율 주행 차량의 개발 및 배포를 위한 핵심적인 지원 도구입니다. 이 솔루션은 통제된 랩 환경에서 RF부터 애플리케이션까지 다양한 계층에 걸쳐 V2X 모듈 및 시스템을 테스트하기 위한 포괄적인 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 제공함으로써 키사이트 V2X 에뮬레이션 및 테스트 솔루션은 차세대 커넥티드 및 자율 주행 차량의 안전하고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 개발을 가속화하는 데 중추적인 역할을 하며, 궁극적으로 더 지능적이고 안전한 모빌리티 경험을 위한 길을 열어줍니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 전체 차량 OTA 테스트 솔루션은 RF 계측기와 첨단 OTA(Over-the-Air) 안테나 측정 소프트웨어를 차량용 등급 무반향 챔버에 통합하여 전체 차량 안테나 테스트의 효율성을 향상시킵니다. 이 솔루션은 SISO 및 MIMO 안테나 모두에 대해 TRP, TIS, EIRP, EIS와 같은 수동 및 능동 측정을 지원합니다. 이를 통해 테스트 시간, 복잡성 및 필요한 챔버 크기를 줄일 수 있습니다.
키사이트 차량 내 통신 제품은 최신 오토모티브 네트워킹 시스템의 기능성, 성능 및 상호 운용성을 보장하기 위한 고성능 설계 및 테스트 솔루션을 제공합니다. 차량 내 통신 테스트 솔루션은 오토모티브 이더넷(10M – 광학)뿐만 아니라 MIPI A-PHY, ASA, OGA 등과 같은 오토모티브 SerDes 기술을 다룹니다. 둘 다 송신기, 수신기 및 채널을 위한 물리 계층 솔루션을 포함하여 신호 무결성, 상호 운용성 및 규정 준수를 보장합니다. 카메라, 센서 및 기타 HPC 시스템과 같은 엣지 디바이스 간의 더 빠른 통신을 가능하게 합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 eCall/ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션은 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하기 위해 비상 안전 테스트에 필요한 4가지 차량 시스템 요소(차량 내 시스템(IVS) 모듈, 글로벌 네트워크 위성 시스템(GNSS), 셀룰러 네트워크, 공공 서비스 응답 지점(PSAP))를 시뮬레이션합니다. 이 설정은 차량 내 시스템 또는 모뎀이 비상 호출을 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 UXM/8960 및 MXG를 사용하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션함으로써 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적으로 Pan European 및 ERA-GLONASS 플랫폼을 모두 테스트합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 V2X 에뮬레이션 및 테스트 솔루션은 커넥티드 및 자율 주행 차량의 개발 및 배포를 위한 핵심적인 지원 도구입니다. 이 솔루션은 통제된 랩 환경에서 RF부터 애플리케이션까지 다양한 계층에 걸쳐 V2X 모듈 및 시스템을 테스트하기 위한 포괄적인 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 제공함으로써 키사이트 V2X 에뮬레이션 및 테스트 솔루션은 차세대 커넥티드 및 자율 주행 차량의 안전하고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 개발을 가속화하는 데 중추적인 역할을 하며, 궁극적으로 더 지능적이고 안전한 모빌리티 경험을 위한 길을 열어줍니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 전체 차량 OTA 테스트 솔루션은 RF 계측기와 첨단 OTA(Over-the-Air) 안테나 측정 소프트웨어를 차량용 등급 무반향 챔버에 통합하여 전체 차량 안테나 테스트의 효율성을 향상시킵니다. 이 솔루션은 SISO 및 MIMO 안테나 모두에 대해 TRP, TIS, EIRP, EIS와 같은 수동 및 능동 측정을 지원합니다. 이를 통해 테스트 시간, 복잡성 및 필요한 챔버 크기를 줄일 수 있습니다.
자동차 산업은 점점 더 많은 ADAS 센서 및 시스템으로 인해 복잡성이 가중되고 있으며, 동시에 차량 내 데이터를 전송하는 네트워크를 단순화하려고 노력하고 있습니다. 더 높은 대역폭과 더 낮은 지연 시간의 네트워킹은 오토모티브 이더넷 및 표준화된 오토모티브 SerDes와 같은 시간에 민감하고 복잡한 미래의 오토모티브 기술을 해결하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 그러나 CAN 및 LIN과 같은 저속 직렬 프로토콜은 앞으로도 오랫동안 사용될 것입니다. 키사이트는 이러한 모든 기술 등을 다룹니다.
자동차
오토모티브 이더넷 하네스 어셈블리, 케이블 및 커넥터를 검증합니다.
자동차
오토모티브 SerDes 하네스, 커넥터 및 케이블 적합성을 검증합니다.
자동차
Uu 및 PC5 인터페이스의 RF, 프로토콜 및 기능 성능을 검증합니다.
자동차
무선 네트워크 에뮬레이터를 사용하여 eCall/ERA-GLONASS 모듈 적합성을 검증하십시오.
자동차
오실로스코프 및 디코드 소프트웨어를 사용하여 자동차 프로토콜 분석을 수행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
올바른 오토모티브 통신 테스트 솔루션을 선택하는 것은 검증해야 할 기술과 테스트 목표에 따라 달라집니다. 차량 내 통신의 경우, 키사이트 솔루션은 10M부터 광학까지의 오토모티브 이더넷뿐만 아니라 MIPI A-PHY, ASA, OGA 등과 같은 오토모티브 SerDes 기술을 다룹니다. 이러한 솔루션은 신호 무결성, 상호 운용성 및 규정 준수를 검증하는 데 도움을 주기 위해 송신기, 수신기 및 채널 테스트에 중점을 둡니다.
커넥티드 차량 애플리케이션의 경우, V2X(차량-사물 통신) 에뮬레이션 및 테스트 솔루션은 랩에서 현장까지의 V2X 개발, 배포, 현장 테스트, 인증, 시뮬레이션 및 분석을 지원합니다. eCall / ERA-GLONASS 테스트는 비상 통화 동작 및 MSD 전송을 검증하는 데 필요한 차량 내 시스템, GNSS, 셀룰러 네트워크 및 공공 서비스 응답 지점(PSAP)을 시뮬레이션하여 비상 안전 규정 준수에 중점을 둡니다.
차량 통신 시스템은 시스템이 차량 내 네트워크인지, 긴급 호출 시스템인지 또는 V2X 시스템인지에 따라 다른 테스트가 필요합니다. 차량 내 통신 테스트에는 송신기, 수신기 및 채널을 위한 물리 계층 솔루션이 포함되어 엔지니어가 최신 차량 네트워킹 시스템 전반에 걸쳐 기능, 성능, 신호 무결성, 상호 운용성 및 규정 준수를 검증하는 데 도움을 줍니다.
V2X 테스트에는 Uu 및 PC5 인터페이스를 포함한 C-V2X에 대한 RF, 프로토콜 및 기능 테스트가 포함되며, eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트는 차량 내 시스템 또는 모뎀이 긴급 호출을 트리거하고 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며 PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 확인합니다.
주요 사양에는 지원되는 차량 통신 기술, 데이터 속도 범위, 대역폭, 지연 시간 요구 사항, 물리 계층 범위, 프로토콜 지원, 송신기, 수신기 및 채널 테스트 기능이 포함됩니다. 이러한 고려 사항은 카메라, 센서 및 고성능 컴퓨팅 시스템과 같은 엣지 디바이스 간의 더 빠른 통신을 지원하는 차량용 이더넷 및 차량용 SerDes에 특히 중요합니다.
V2X 및 긴급 호출 애플리케이션의 경우, 솔루션이 RF, 프로토콜, 기능, 현장, 랩, 인증, 시뮬레이션 및 적합성 테스트 요구 사항을 지원하는지 고려하십시오. 테스트 설정 유연성도 중요하며, 여기에는 소프트웨어 및 고정 장치, 케이블, 어댑터, 차량용 이더넷 및 SerDes 규정 준수 테스트를 위한 애플리케이션별 도구와 같은 액세서리가 포함됩니다.
차량 통신 테스트는 차량용 이더넷, 차량용 SerDes, CAN, LIN, C-V2X, eCall 및 ERA-GLONASS와 같은 기술을 다룹니다. 차량용 이더넷 테스트 범위는 10M에서 광 링크까지 확장될 수 있으며, 차량용 SerDes 기술에는 MIPI A-PHY, ASA, OGA 및 기타 고속 차량 내 연결 표준이 포함됩니다. CAN 및 LIN과 같은 저속 직렬 프로토콜도 많은 차량 제어 및 차체 전자 장치 애플리케이션을 계속 지원합니다.
테스트 요구 사항은 기술에 따라 다릅니다. 차량용 이더넷 및 SerDes 테스트는 하네스, 케이블, 커넥터, 송신기 및 수신기의 신호 무결성, 상호 운용성, 규정 준수 및 채널 관련 검증에 중점을 둡니다. C-V2X 테스트는 Uu 및 PC5 인터페이스의 RF, 프로토콜 및 기능 성능을 검증하며, eCall / ERA-GLONASS 테스트는 에뮬레이션된 네트워크 및 PSAP 요소를 사용하여 긴급 호출 적합성을 검증합니다.
차량 통신 시스템은 제어된 랩, 현장, 시뮬레이션 및 분석 환경에서 실제 작동 조건을 재현하여 테스트됩니다. 차량 내 네트워크의 경우, 여기에는 ADAS 센서, 복잡한 차량 네트워크, 차량용 이더넷 및 표준화된 차량용 SerDes에 필요한 더 높은 대역폭 및 더 낮은 지연 시간 통신을 평가하는 것이 포함됩니다.
V2X의 경우, 키사이트 솔루션은 랩 에뮬레이션, 현장 테스트, 개발, 배포, 인증, 시뮬레이션 및 분석을 지원합니다. 이러한 기능은 엔지니어가 커넥티드 및 자율 주행 차량 환경에 배포하기 전에 RF, 프로토콜 및 애플리케이션 계층 전반에 걸쳐 V2X 모듈 및 시스템을 평가하는 데 도움을 줍니다.
차량 통신 테스트는 초기 개발부터 검증, 적합성, 인증 및 배포에 이르기까지 통합될 수 있습니다. 차량 내 통신 테스트 솔루션은 차량용 이더넷 및 차량용 SerDes를 포함한 차량 네트워킹 시스템의 기능, 성능 및 상호 운용성을 검증하기 위한 설계 및 테스트 워크플로를 지원합니다.
V2X의 경우, 테스트는 랩 에뮬레이션, 현장 테스트, 인증, 시뮬레이션 및 분석에 걸쳐 수행될 수 있습니다. eCall / ERA-GLONASS의 경우, 적합성 테스트는 셀룰러 네트워크 및 관련 긴급 호출 시스템 요소를 에뮬레이션하여 실제 모바일 네트워크와 독립적으로 수행될 수 있으므로, 팀이 배포 전에 긴급 안전 동작을 검증하는 데 도움을 줍니다.