어댑터 및 커넥터

어댑터 및 커넥터

우수한 측정 정확도와 다기능, 필요한 측정을 쉽게 수행할 수 있는 사용의 용이성 등 다양한 이점을 갖는 키사이트 어댑터와 커넥터를 구매하십시오.

앰프 및 프리앰프

앰프 및 프리앰프

키사이트 쇼핑하기 10 MHz ~ 50 GHz 범위의 앰프 및 프리앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템에 전력을 제공하는 데 사용됩니다.

안테나

안테나

채널 이퀄라이제이션, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율 향상 등에 사용하는 키사이트 안테나 액세서리를 확인해 보십시오.

감쇠기

감쇠기

키사이트 감쇠기를 사용하여 매우 낮은 삽입 손실과 뛰어난 반복도를 제공하고 테스트 플랫폼을 장애와 가동 중단으로부터 보호할 수 있습니다.

배터리 및 충전기

배터리 및 충전기

키사이트는 테스트 및 측정 장비에 사용할 수 있는 다양한 배터리와 충전기 액세서리를 제공합니다.

바이어스 네트워크

바이어스 네트워크

키사이트의 바이어스 네트워크를 사용하여 디바이스의 중심 도체 동축 커넥터에 DC 바이어스를 빠르게 공급하십시오.

케이블, 케이블 어셈블리 및 리드

케이블, 케이블 어셈블리 및 리드

열악한 조건에서도 탁월한 신뢰도와 내구성을 제공하도록 제조된 키사이트 케이블과 케이블 어셈블리 및 리드를 사용하십시오.

교정 모듈 및 키트

교정 모듈 및 키트

키사이트 교정 모듈 및 키트를 사용하여 테스트 요구 사항에 맞는 빠르고 쉽고 정확한 측정을 수행하십시오.

Capacitors

Capacitors

Use Keysight precision capacitors for performance tests of Keysight's LCR meters and impedance analyzers.

Cases and Covers

Cases and Covers

Use Keysight cases and covers to hold and store commonly used handheld instruments and accessories.

섀시 및 컨트롤러

섀시 및 컨트롤러

키사이트 섀시 및 컨트롤러 액세서리를 사용하여 여러 키사이트 USB 모듈러 제품을 동기화하고 테스트 시스템 통합 및 개발 시간을 단축할 수 있습니다.

클램프 및 클립

클램프 및 클립

키사이트 표준 테스트 리드에 사용할 수 있는 키사이트 클램프와 클립 액세서리를 구매하려면 여기를 클릭하십시오.

동축 종단(부하)

동축 종단(부하)

키사이트 동축 종단(부하) 솔루션을 사용하여 정밀한 저반사 부하의 50-75옴 동축 시스템을 종단할 수 있습니다.

콤 생성기

콤 생성기

PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기의 교정과 다른 위상 교정 분야에 사용되는 10 ~ 67 GHz 범위의 키사이트 콤 생성기를 활용하십시오.

DC 블록

DC 블록

키사이트의 DC 블록은 새로운 수준의 DC 차단 기능을 제공하며, 광범위한 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 아주 낮은 삽입 손실, 훌륭한 온도 안정성이 특징입니다.

검출기

검출기

고성능 키사이트 검출기를 사용하여 레벨링, 전력 감지를 수행하고 그 외 다양한 부문을 지원합니다.

방향성 커플러 및 브리지

방향성 커플러 및 브리지

키사이트의 방향성 커플러 및 브리지를 활용하여 마이크로파 신호 라우팅 및 무선 주파수 관련 신호를 분리, 제거, 또는 결합하십시오.

Distribution Networks

Distribution Networks

Use Keysight Distribution Networks to distribute phase coherency for operating signal generators or analyzers.

Electrodes and Resistors

Electrodes and Resistors

Use Keysight Electrodes and Resistors to perform accurate and repeatable measurements, and simplify the surface and volume resistivity characterization of insulating materials.

주파수 확장기 및 주파수 확장 모듈

주파수 확장기 및 주파수 확장 모듈

키사이트 주파수 확장기를 사용하여 독보적인 정확도로 매우 높은 주파수와 광대역 신호를 측정할 수 있습니다.

주파수 미터

주파수 미터

키사이트 주파수 미터를 사용하여 주파수 차이와 작은 주파수 변화를 높은 분해능으로 빠르고 정확하게 측정할 수 있습니다.

고조파 믹서

고조파 믹서

키사이트 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 확장시키도록 설계된 키사이트의 고조파 믹서를 구매하여 측정을 간소화하십시오.

인터페이스 카드, 케이블 및 모듈

인터페이스 카드, 케이블 및 모듈

키사이트는 고객 I/O 요구에 맞출 수 있도록 다양한 인터페이스 카드와 인터페이스 케이블 및 모듈을 제공합니다. 자세히 보기

Interposers

Interposers

Keysight offers a wide variety of Interposers to test, debug, and enable the capture of simultaneous read and write traffic.

mmWave 컨트롤러 및 모듈

mmWave 컨트롤러 및 모듈

키사이트는 mmWave 주파수의 테스트와 분석에 사용하기 위한 밀리미터파 컨트롤러 및 모듈을 제공합니다.

mmWave Source Modules

mmWave Source Modules

Keysight offers mmWave Source Modules for use in providing high-power millimeter test signals for the specified waveguide bonds.

전력 분배기 및 분할기

전력 분배기 및 분할기

키사이트 전력 분배기 및 분할기를 사용하여 장애 위치 측정을 개선하고, 소스 레벨링 또는 비율 측정 분야에 사용할 때 뛰어난 출력 SWR을 제공할 수 있습니다.

Power Limiters

Power Limiters

Use Keysight Power Limiters to protect input circuits and channels, and improve measurement accuracy through superior RF performance.

프로브 및 프로브 액세서리

프로브 및 프로브 액세서리

특정 테스트 어플리케이션을 위해 프로브 및 액세서리 제품을 확인하세요. 전류 프로브와 고전압 프로브를 비롯한 다양한 프로브 종류를 살펴보세요.

랙, 랙마운트 키트 및 랙 액세서리

랙, 랙마운트 키트 및 랙 액세서리

테스트 및 측정 장비를 간편하게 설치하거나 쌓기 위한 키사이트 랙, 랙마운트 키트, 랙 액세서리를 구매하세요.

센서 및 센서 헤드

센서 및 센서 헤드

키사이트에서는 가장 적합한 제품을 선택할 수 있도록 폭넓은 동적 전류 측정이 가능한 다양한 센서와 센서 헤드를 제공하고 있습니다.

스위치

스위치

키사이트의 RF/마이크로파 스위치 솔루션 키사이트의 간단한 스위치 컨트롤에서부터 완전히 통합된 솔루션까지 자세히 알아보십시오.

Temperature Sensors and Probes

Temperature Sensors and Probes

Use Keysight Temperature Sensors and Probes for use in extended temperature testing and monitoring of air, liquid, and surface temperatures.

Terminal Blocks

Terminal Blocks

Check out Keysight's latest offering of terminal blocks for Mulitplexers to Multimeters and more.

테스트 픽스처 및 테스트 세트

테스트 픽스처 및 테스트 세트

다양한 측정을 수행하기 위한 전자 콤포넌트 또는 소재를 고정하는 데 사용하는 여러 가지 키사이트 테스트 픽스처를 확인해 보세요.

테스트모빌 카트 및 액세서리

테스트모빌 카트 및 액세서리

키사이트 테스트모빌 카트 및 액세서리를 사용하여 테스트 장비에 편리한 이동성을 확보하고, 실험실 공간을 확장하며, 고가의 장치를 쉽게 공유해 보세요.

Thermistor Mounts

Thermistor Mounts

Shop Keysight Thermistor Mounts with a frequency range of 10 MHz to 18 GHz, to provide high accuracy even in routine power measurements.

교육 키트

교육 키트

키사이트 교육 키트는 교육자가 새로운 엔지니어링 과정과 실험실을 빠르게 설정하고 실습 중심의 관련 산업계 경험을 시연할 수 있도록 설계되었습니다.

Transition Time Converters

Transition Time Converters

Keysight offers Transition Time Converters to reduce signal bandwidth and increase overall pulse performance by converting fixed transition times to slower ones.

다른 도움이 필요하십니까?