장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

1591개 중 12개 표시

인피니맥스 울트라 프로브 증폭기 이미지, 25GHz GHz
InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
모델
MX0025A

최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브

Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 최적화 모듈 이미지, 1mm
인피니엄 UXR 실시간 오실로스코프 최적화 모듈, 1mm
모델
N2125A

80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다

이미지  Infiniium UXR 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
모델
N2126A

40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

이미지  Infiniium UXR 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
모델
N2127A

13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

E-시리즈 평균 전력 센서 이미지
E-시리즈 평균 전력 센서
모델
E9301B

E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.

E-시리즈 평균 전력 센서 이미지
E-시리즈 평균 전력 센서
모델
E9304A

E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.

열전대 파워 센서 이미지
열전쌍 파워 센서
모델
N8488A

N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.

열전대 파워 센서 이미지
Thermocouple 파워 센서
모델
N8481H

N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.

밀리미터파 노이즈 소스, R-대역, 26.5 ~ 40GHz 이미지 GHz
밀리미터파 노이즈 소스, R-대역, 26.5 ~ 40 GHz
모델
R347B

R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.

노이즈 소스 이미지, 10 MHz ~ 18 GHz, 공칭 ENR 15 dB
Noise source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 15 dB
모델
346B

키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.

노이즈 소스 이미지, 10 MHz ~ 18 GHz, 공칭 ENR 6 dB
Noise source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 6 dB
모델
346A

6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.

AC6800 시리즈 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 보드 업그레이드 이미지
AC6800 시리즈 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 보드 업그레이드
모델
AC68GPBU

AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.

모두 지우기