Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 12 de 1591

Imagen del amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Modelo
MX0025A

Las mejores sondas para medir las señales de los últimos estándares DDR5 y MIPI.

Imagen del dispositivo de prueba Ethernet para automoción
Dispositivo de prueba Ethernet para automoción
Modelo
AE6941A

El dispositivo de prueba Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales Ethernet para automoción con el fin de realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos.

Imagen de la sonda activa, 2 GHz
Sonda activa, 2 GHz
Modelo
N2796A

Ideal para el diseño de sistemas digitales, el diseño y la caracterización de componentes, y aplicaciones de investigación en el ámbito educativo.

Imagen del  preamplificador, de 10 MHz a 4 GHz
Preamplificador, de 10 MHz a 4 GHz
Modelo
87405B

Preamplificador 87405B, de 10 MHz a 4 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable directamente en el puerto de prueba.

Imagen del amplificador del sistema de microondas, de 2 GHz a 8 GHz.
Amplificador de sistema de microondas, de 2 GHz a 8 GHz
Modelo
87415A

Amplificador para sistemas de microondas 87415A, de 2 a 8 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable en el puerto de prueba.

Imagen del divisor de potencia híbrido, de 0,5 GHz a 26,5 GHz.
Divisor de potencia híbrido, de 0,5 GHz a 26,5 GHz
Modelo
87302C

Divisor de potencia híbrido 87302C, de 0,5 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.

Imagen del divisor de potencia híbrido, de 1 GHz a 26,5 GHz.
Divisor de potencia híbrido, 1 GHz a 26,5 GHz
Modelo
87303C

Divisor de potencia híbrido 87303C, de 1 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.

Imagen del  preamplificador USB, de 100 MHz a 26,5 GHz
Preamplificador USB, de 100 MHz a 26,5 GHz
Modelo
U7227C

Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro precisas.

Imagen del  preamplificador USB, de 2 a 50 GHz
Preamplificador USB, de 2 a 50 GHz
Modelo
U7227F

Preamplificador USB U7227F, de 2 a 50 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.

Imagen del  preamplificador USB, de 10 MHz a 4 GHz
Preamplificador USB, de 10 MHz a 4 GHz
Modelo
U7227A

Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.

Imagen del  conjunto de cables, tipo N (m) a tipo N (m), CC a 6,0 GHz
Conjunto de cables, tipo N (m) a tipo N (m), CC a 6,0 GHz
Modelo
11500A

Conjunto de cable de 11500A de tipo N (m) a tipo N (m), de CC a 6 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y durabilidad.

Imagen del  cable, tipo N (m) a tipo N (m), CC a 18 GHz
Cable, tipo N (m) a tipo N (m), CC a 18 GHz
Modelo
11500D

Cable de tipo N (m) a tipo N (m) 11500D, de CC a 18 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y resistencia mecánica.

Borrar todo