Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 1591

Image of  InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
Model
MX0025A

Best probes for measuring signals found in the latest DDR5 and MIPI standards.

Image of  고성능 밀리미터파 트랜스시버 24-49 GHz
고성능 밀리미터파 트랜스시버 24-49 GHz
Model
M1749B

M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.

Image of  Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Model
N2125A

80 ~ 110 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다

Image of  Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Model
N2126A

40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

Image of  Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Model
N2127A

13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

Image of  Accessories for DCA Oscillscopes Family
Accessories for DCA Oscillscopes Family
Model
N1027A

N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).

Image of  E-시리즈 평균 전력 센서
E-시리즈 평균 전력 센서
Model
E9301B

E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.

Image of  E-시리즈 평균 전력 센서
E-시리즈 평균 전력 센서
Model
E9304A

E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.

Image of  열전쌍 파워 센서
열전쌍 파워 센서
Model
N8488A

N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.

Image of  Thermocouple 파워 센서
Thermocouple 파워 센서
Model
N8481H

N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.

Image of  밀리미터파 노이즈 소스, R-대역, 26.5 ~ 40 GHz
밀리미터파 노이즈 소스, R-대역, 26.5 ~ 40 GHz
Model
R347B

R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.

Image of  노이즈 소스, 10 MHz ~ 18 GHz, 공칭 ENR 15 dB
노이즈 소스, 10 MHz ~ 18 GHz, 공칭 ENR 15 dB
Model
346B

키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.

Clear All