Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
346B
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 높은 노이즈 지수 디바이스 측정을 위한 높은 ENR(통상 21 dB)용 특수 옵션 H01을 추가하거나 DBS(Direct Broadcast Satellite) 저노이즈 블록 컨버트 측정을 위한 옵션 H42를 추가할 수 있습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
346A
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
키사이트 346A 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 수치 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사가 최소화되어 측정 불확실도가 줄어듭니다. ON에서 OFF로 반사 계수의 매우 작게 변화(0.01 미만)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스(예: GaAsFET 및 많은 UHF 앰프)의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
Q347B 도파관 노이즈 소스(33 ~ 50GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
Q347B 도파관 노이즈 소스(33 ~ 50GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
Q347B
Q347B 도파관 노이즈 소스(33 ~ 50GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 Q347B 노이즈 소스는 33 ~ 50 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. Q347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. Q347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
SNS 시리즈 N4001A 노이즈 소스는 10 MHz ~ 18 GHz 범위에서 공칭 ENR이 15 dB이고 반사 계수가 낮아 범용으로 사용하기 적합합니다.
SNS 시리즈 N4001A 노이즈 소스는 10 MHz ~ 18 GHz 범위에서 공칭 ENR이 15 dB이고 반사 계수가 낮아 범용으로 사용하기 적합합니다.
N4001A
SNS 시리즈 N4001A 노이즈 소스는 10 MHz ~ 18 GHz 범위에서 공칭 ENR이 15 dB이고 반사 계수가 낮아 범용으로 사용하기 적합합니다.
SNS 시리즈 N4001A 노이즈 소스는 10 MHz ~ 18 GHz 범위에서 공칭 ENR이 15 dB이고 반사 계수가 낮아 범용으로 사용하기 적합합니다. 이 디바이스를 사용하면 최대 노이즈 지수가 30 dB인 DUT를 정확하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. N4001A는 다양한 커넥터를 제공하며 표준 커넥터는 APC 3.5(m)입니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
346C
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 26.5 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태인 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 옵션 K01은 동축 노이즈 소스로, 2.4 mm 동축 커넥터에 1 ~ 50 GHz의 커버리지가 특징입니다.
키사이트 346CK01은 고주파수 분야에서 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다.
키사이트 346CK01은 고주파수 분야에서 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다.
346CK01
키사이트 346CK01은 고주파수 분야에서 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다.
키사이트 346CK01은 고주파수 분야에서 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(1 GHz ~ 50 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 이 동축 노이즈 소스에는 2.4 mm 동축 커넥터가 있습니다. ENR은 1 GHz에서 보통 20 dB이고 50 GHz에서 보통 7 dB로 감소합니다.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W 대역으로 확대하십시오.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W 대역으로 확대하십시오.
11970W
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970W 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970W는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W-대역(75 ~ 110 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970W를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V 대역으로 확대하십시오.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V 대역으로 확대하십시오.
11970V
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970V 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970V는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V-대역(50 ~ 75 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970V를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the U-band
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the U-band
11970U
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the U-band
키사이트 11970U Waveguide Mixer는 범용 Harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970U는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 U-대역(40-60 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970U와 (옵션 EXM이 딸린) N9030A PXA를 연결하려면 외부 디플렉서가 필요합니다. 권장 디플렉서는 키사이트에서 모델번호 N9029AE13로 또는 OML Inc에서 모델번호 DLP.313B로 구매 가능합니다.
N9029AE13의 주문에 관한 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the Q-band
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the Q-band
11970Q
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the Q-band
키사이트 11970Q Waveguide Mixer는 범용 harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970Q는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 Q-대역(33-50 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970Q와 (옵션 EXM이 딸린) N9030A PXA를 연결하려면 외부 디플렉서가 필요합니다. 권장 디플렉서는 키사이트에서 모델번호 N9029AE13로 또는 OML Inc에서 모델번호 DPL.313B로 구매 가능합니다.
N9029AE13의 주문에 관한 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A 대역으로 확대하십시오.
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A 대역으로 확대하십시오.
11970A
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970A 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970A는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A-대역(26.5 ~ 40 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함)
11970A를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DLP.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.