숨겨진 결함이 값비싼 문제로 발전하기 전에 포착하십시오.

기간 한정으로, 키사이트 Infiniium EXR-시리즈 오실로스코프를 구매하시면 선택한 오실로스코프 소프트웨어 애플리케이션 3개를 무료로 받으실 수 있습니다. 각 애플리케이션은 12개월 지원이 포함된 노드락 영구 라이선스로 제공되며, 최대 미화 50,000달러 상당의 가치입니다.

키사이트 EXR 시리즈 오실로스코프는 최대 6 GHz 대역폭, 8개 채널, 7-in-1 계측기 통합 기능을 제공합니다. 무료 소프트웨어와 함께 사용하면 설계 검증을 가속화하고, 문제 해결을 앞당기며, 프로젝트 일정을 차질 없이 진행하는 데 필요한 모든 것을 갖추게 됩니다.

프로모션 기간:
2025년 3월 1일 – 2026년 12월 31일

제공 가능 지역:
중화권, 이스라엘 및 CIP 인코텀즈 적용 국가를 제외한 전 세계에 적용됩니다.

무료 소프트웨어 청구 방법

EXR 시리즈 오실로스코프
  1. 온라인으로 해당 오실로스코프를 구매하거나 키사이트 공인 파트너에게 문의하여 주문하십시오.
  2. 구매하신 후, 선택하신 세 가지 적격 소프트웨어 애플리케이션으로 청구 양식을 작성하십시오. 청구는 프로모션 종료일로부터 90일 이내에 제출해야 합니다.

본 프로모션에 대해 궁금한 점이 있으시면 문의하십시오.

적격 오실로스코프 선택

모든 적격 소프트웨어 애플리케이션

관련 사용 사례

어떤 도움을 드릴까요?