Können wir Ihnen behilflich sein?
Erhalten Sie 3 leistungsstarke Anwendungen kostenlos beim Kauf von Scope
Steigern Sie Ihre Analysemöglichkeiten mit einem Oszilloskop der EXR-Serie – zeitlich begrenztes Angebot.
Erkennen Sie versteckte Störungen, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden
Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie beim Kauf eines Oszilloskops der Keysight Infiniium EXR-Serie drei Oszilloskop-Softwareanwendungen Ihrer Wahl kostenlos dazu. Jede Anwendung ist eine knotengebundene, unbefristete Lizenz mit 12 Monaten Support – im Wert von bis zu 50.000 US-Dollar.
Das Oszilloskop der Keysight EXR-Serie bietet eine Bandbreite von bis zu 6 GHz, 8 Kanäle und 7-in-1-Instrumentenintegration. Zusammen mit der kostenlosen Software haben Sie alles, was Sie benötigen, um die Designvalidierung zu beschleunigen, Fehler schneller zu beheben und Projekte im Zeitplan zu halten.
Aktionszeitraum:
1. März 2025 – 31. Dezember 2026
Verfügbarkeit:
Gilt weltweit außer in Großchina, Israel und Ländern mit CIP-Incoterms.
Wie Sie Ihre kostenlose Software anfordern
- Kaufen Sie ein geeignetes Oszilloskop online oder wenden Sie sich an einen autorisierten Keysight-Partner, um eine Bestellung aufzugeben.
- Füllen Sie nach Erhalt Ihres Kaufs das Antragsformular mit drei teilnahmeberechtigten Softwareanwendungen Ihrer Wahl aus. Anträge müssen innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf der Aktion eingereicht werden.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu dieser Aktion haben.
Wählen Sie ein geeignetes Oszilloskop aus
Unsere Top-Software-Auswahl mit dem EXR-Oszilloskop
Alle berechtigten Softwareanwendungen
| Leistungstestsoftware |
|---|
| Power-Integritätsanalyse |
| Netzteiltest |
| Offline-Software zur Analyse auf dem PC |
|---|
| Basissoftware (erforderlich für alle Offline-Software) |
| Signalintegritätsanalyse (Entzerrung, De-Embedding, Übersprechen, Power Integrity und PAM-N) |
| Hochgeschwindigkeitsprotokollpaket |
| Low-Speed-Protokollpaket |
| Jitter-, Vertikal- und Phasenrauschanalyse |
| Benutzerdefinierte Anwendungssoftware |
Verwandte Anwendungsfälle
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?