검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
당신에게 맞는 프로모션을 선택하세요
개인 맞춤형 혜택 — 20개 이상의 기간 한정 프로모션 중에서 선택하세요.
오실로스코프, BERT 및 AWG 프로모션
프로모션 및 혜택
- HD3와 함께 보상을 선택하세요 — 2가지 무료 소프트웨어 애플리케이션
- *신제품!* 더 많이 분석하고, 더 적게 지출하세요 — 최대 50% 할인
- EXR 및 S-시리즈에서 3가지 무료 제공 — 3가지 무료 소프트웨어 애플리케이션
- MXR B-시리즈 대역폭 향상 — 무료 대역폭 업그레이드
- *신제품!* Infiniium MXR-B 시리즈 오실로스코프 프로브 번들 — 최대 40% 할인
소프트웨어 번들
- InfiniiVision 애플리케이션 번들 — 25% 할인
- 맞춤형 MXR 및 UXR 소프트웨어 번들 — 최대 40% 할인
- MXR B-시리즈 Good, Better, Best 번들 — 최대 30% 할인
신호 분석기 및 신호 발생기 프로모션
- *신제품!* 스윕 스펙트럼 분석: 29% 할인. 100% 성능. - 최대 29% 할인
- *신제품!* E5055A / E5056A / E5057A / E5058A SSA-X를 구매하시면 N9030B PXA를 무료로 드립니다!
- *신제품!* 최고의 광대역 측정 솔루션 – 최대 15% 할인
- RTSA 번들 – 해당 신호 분석기 및 애플리케이션 소프트웨어 30% 할인
- Signal Studio / X-Apps / VSA 중 2, 3 또는 5개 선택 및 절약 – 최대 40% 할인
- 번들 제품을 번들로 구매하세요 – 최대 35% 할인
- 프리미엄 중고 신호 분석기 및 신호 발생기 – 최대 50% 할인
네트워크 분석기 프로모션
- *신규!* VNA의 모든 가치 활용
- 번들 묶음 - 최대 30% 할인
전원 공급 장치 및 반도체 디바이스 파라미터 분석기 프로모션
- E36150 시리즈 전원 공급기 번들 혜택 -최대 11% 할인
- 연구자 및 교육자를 위한 B1500A 반도체 디바이스 분석기 -최대 30% 할인
- B1500A 고급 비휘발성 메모리(NVM) 테스트 구성 -최대 15% 할인
- 연구자 및 교육자를 위한 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 -최대 30% 할인
- B1506A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 (옵션 H20/H50/H70)–최대 30% 할인
- RP7900 멀티팩 번들 -최대 25% 할인
PCBA 인서킷 테스트 프로모션
- i3070 업그레이드로 미래에 투자하세요 - 최대 60% 할인
- PCBA 테스트 라인을 합리적으로 확장 - 새로운 i7090 번들로 최대 20% 비용 절감
- 아날로그/하이브리드 핀 카드 구성 i3070 최대 64% 절약
- 핀 카드 프로모션으로 최대 69% 절감 효과를 누리십시오
키사이트 보상판매 프로모션
현재 사용하지 않는 키사이트 및 타사 테스트 및 측정 장비를 보상 판매하고, 새로운 키사이트 솔루션을 구매할 수 있는 크레딧을 받으세요. 지금 한정 기간 특별 프로모션도 함께 제공되며, 일부 모델은 파격적인 보상 판매 혜택이 적용됩니다!
관련 제품
어떤 도움을 드릴까요?