Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
Escolha como você economiza
Economia personalizada - escolha entre mais de 20 ofertas por tempo limitado
Ofertas de osciloscópio, BERT e AWG
Promoções e ofertas
- Escolha sua recompensa com o HD3 - 2 aplicativos de software gratuitos
- *Novo!* Analise Mais, Gaste Menos — Até 50% de desconto
- Obtenha três grátis nas séries EXR e S - 3 aplicativos de software gratuitos
- Aumente sua largura de banda com o MXR B-Series - upgrade gratuito de largura de banda
- *Novo!* Pacote de Pontas de Prova para Osciloscópios da Série Infiniium MXR-B —Até 40% de desconto
Pacotes de software
- Pacotes de aplicativos InfiniiVision - 25% de desconto
- Pacotes de software MXR e UXR personalizados - até 40% de desconto
- Pacotes MXR B-Series Good, Better, Best - Até 30% de desconto
Ofertas de analisadores de sinais e geradores de sinais
- *NOVO!* Análise de Espectro por Varredura: 29% de Desconto. 100% de Desempenho. - Até 29% de desconto
- *NOVO!* Compre um E5055A / E5056A / E5057A / E5058A SSA-X e ganhe um N9030B PXA grátis!
- *NOVO!* Melhor Solução de Medição de Banda Larga – Até 15% de desconto
- Pacotes RTSA - 30% de desconto em analisadores de sinais e software de aplicativos qualificados
- Escolha 2, 3 ou 5 Signal Studio / X-Apps / VSA e Economize – Até 40% de desconto
- Empacote seus pacotes - Até 35% de desconto
- Analisadores de sinais e geradores de sinais usados premium - até 50% de desconto
Ofertas de analisadores de rede
- *NOVO!* Desbloqueie o Valor Total do Seu VNA
- Empacote seus pacotes -até 30% de desconto
Ofertas de analisadores de parâmetros de fontes de alimentação e dispositivos semicondutores
- Pacotes de valor de fontes de alimentação da série E36150 -até 11% de desconto
- Analisadores de dispositivos semicondutores B1500A para pesquisadores e educadores -até 30% de desconto
- B1500A Configurações avançadas de teste de memória não volátil (NVM) -até 15% de desconto
- B1505A Analisadores de dispositivos de energia/rastreadores de curva para pesquisadores e educadores -até 30% de desconto
- Analisador de dispositivos de energia/rastreadores de curva B1506A (opção H20/H50/H70)- até 30% de desconto
- RP7900 Multi-Pack Bundles -até 25% de desconto
Ofertas de teste de PCBA em circuito
- Invista no futuro atualizando seu i3070 hoje mesmo -até 60% de desconto
- Expanda suas linhas de teste de PCBA de forma econômica -até 20% de economia com os novos pacotes i7090
- Economize até 64% no i3070 com configuração de placa de pinos analógica/híbrida
- Desbloqueie até 69% de economia com nossa promoção Pin Card
Ofertas de troca da Keysight
Troque seus equipamentos de teste e medição subutilizados da Keysight e de outros fabricantes e obtenha crédito para comprar uma nova solução da Keysight. Além disso, aproveite as ofertas especiais por tempo limitado - alguns modelos se qualificam para créditos de troca excepcionais!
Produtos relacionados
Deseja ajuda ou tem dúvidas?