Wählen Sie, wie Sie sparen
Sparen wird persönlich - wählen Sie aus über 20 zeitlich begrenzten Angeboten
Oszilloskop-, BERT- und AWG-Angebote
Werbeaktionen und Angebote
- Wählen Sie Ihre Belohnung mit HD3 – 2 kostenlose Softwareanwendungen
- *Neu!* Mehr analysieren, weniger ausgeben – bis zu 50 % Rabatt
- Erhalten Sie drei kostenlose Software-Anwendungen für die EXR- und S-Serie .
- Steigern Sie Ihre Bandbreite auf der MXR B-Serie – kostenloses Bandbreiten-Upgrade
- *Neu!* Infiniium MXR-B Serie Oszilloskop-Tastkopf-Bundle —Bis zu 40 % Rabatt
Software-Pakete
- InfiniiVision Anwendungspakete - 25% Rabatt
- Individuelle MXR- und UXR-Softwarepakete – Bis zu 40 % Rabatt
- MXR B-Series Good, Better, Best Bundles - Bis zu 30% Rabatt
Angebote für Signalanalysatoren und Signalgeneratoren
- *NEU!* Swept-Spektrumanalyse: 29 % Rabatt. 100 % Leistung. – Bis zu 29 % Rabatt
- *NEU!* Kaufen Sie einen E5055A / E5056A / E5057A / E5058A SSA-X und erhalten Sie einen N9030B PXA kostenlos dazu!
- *NEU!* Die beste Breitbandmesslösung – Bis zu 15 % Rabatt
- RTSA-Pakete – 30 % Rabatt auf berechtigte Signalanalysatoren und Anwendungssoftware
- Wählen Sie 2, 3 oder 5 beliebige Signal Studio / X-Apps / VSA und sparen Sie – Bis zu 40 % Rabatt
- Kombinieren Sie Ihre Pakete – Bis zu 35 % Rabatt
- Hochwertige gebrauchte Signalanalysatoren und Signalgeneratoren – bis zu 50 % Rabatt
Network Analyzer Angebote
- *NEU!* Schöpfen Sie den vollen Wert Ihres VNA aus
- Bündeln Sie Ihre Pakete - biszu 30% Rabatt
Angebote für Stromversorgungs- und Halbleiterparameter-Analysatoren
- E36150-Series Netzteil Value Bundles - biszu 11% Rabatt
- B1500A Halbleiteranalysatoren für Forscher und Ausbilder - biszu 30% Rabatt
- B1500A Advanced Testkonfigurationen für nichtflüchtige Speicher (NVM) – Bis zu 15 % Rabatt
- B1505A Power Device Analyzer/Kurvenverfolger für Forscher und Dozenten - biszu 30% Rabatt
- B1506A Power Device Analyzer/Kurvenverfolger (Option H20/H50/H70)-bis zu 30% reduziert
- RP7900 Multi-Pack-Bundles - biszu 25 % Rabatt
PCBA In-Circuit Test Angebote
- Investieren Sie in die Zukunft und rüsten Sie Ihren i3070 noch heute auf - biszu 60 % günstiger
- Erweitern Sie Ihre PCBA-Testlinien kostengünstig - biszu 20% Ersparnis mit den neuen i7090-Bundles
- Sparen Sie bis zu 64 % beim i3070 mit Analog-/Hybrid-Pin-Kartenkonfiguration
- Sparen Sie bis zu 69% mit unserer Pin Card Aktion
Keysight Inzahlungnahme-Angebote
Geben Sie Ihre nicht ausgelasteten Keysight- und Nicht-Keysight-Prüf- und Messgeräte in Zahlung und erhalten Sie eine Gutschrift für den Kauf einer neuen Keysight-Lösung. Profitieren Sie außerdem von zeitlich begrenzten Sonderangeboten - bestimmte Modelle qualifizieren sich für außergewöhnliche Inzahlungnahme-Gutschriften!
Verwandte Produkte
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?