PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈식 섀시

PXI 및 AXI 구성 요소를 위한 맞춤형 하우징.

사용자의 필요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능하도록 상호 호환되고 사용자 정의가 가능한 모듈형 구성 요소를 위해 설계된 섀시/하우징

모듈식 섀시

모듈형 컨트롤러

사용자 정의가 가능한 연결 방식/인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈형 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

14개 중 12개 표시

리드라이버 이미지
리드라이버
모델
M8047B
라인 코딩
NRZ, PAM4
모듈 유형
리드라이버
채널 수
1
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
32 Gbaud
간섭 소스 이미지, 32 GHz
간섭 소스, 32 GHz
모델
M8054A
라인 코딩
NRZ, PAM4
모듈 유형
간섭 소스
채널 수
4
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
64 Gbaud
ISI 채널 보드(800G, PCIe7 및 1.6T용) 이미지
ISI 채널 보드(800G, PCIe7 및 1.6T용)
모델
M8067A
라인 코딩
N/A
모듈 유형
ISI 채널 보드
채널 수
N/A
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
120 Gbaud
AXIe 고성능 5-슬롯 섀시 이미지
AXIe 고성능 5-슬롯 섀시
모델
M9506A
라인 코딩
-
모듈 유형
-
채널 수
-
표준
-
지원되는 데이터 속도
-
ISI 채널 이미지
ISI 채널
모델
M8048A
라인 코딩
N/A
모듈 유형
ISI 채널 보드
채널 수
-
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
16Gb/s
32Gb/s BERT 프런트 엔드 이미지
32Gb/s BERT 프런트 엔드
모델
M8062A
라인 코딩
NRZ
모듈 유형
BERT 프런트 엔드
채널 수
2
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
32Gb/s
ISI 채널 보드 이미지
ISI 채널 보드
모델
M8049A
라인 코딩
N/A
모듈 유형
ISI 채널 보드
채널 수
N/A
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
32 Gbaud
16/32 GSa/s 디지타이저 이미지
16/32 GSa/s 디지타이저
모델
M8131A
라인 코딩
-
모듈 유형
디지타이저
채널 수
4
표준
-
지원되는 데이터 속도
-
M8020A용 패턴 생성기 이미지
M8020A용 패턴 발생기
모델
M8041A
라인 코딩
NRZ
모듈 유형
패턴 발생기
채널 수
1, 2
표준
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
지원되는 데이터 속도
32Gb/s
M8050A용 패턴 생성기 이미지
M8050A용 패턴 발생기
모델
M8042A
라인 코딩
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
모듈 유형
패턴 발생기
채널 수
1, 2
표준
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
지원되는 데이터 속도
120 Gbaud
M8040A용 패턴 생성기 이미지
M8040A용 패턴 생성기
모델
M8045A
라인 코딩
NRZ, PAM4
모듈 유형
패턴 발생기
채널 수
1
표준
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
지원되는 데이터 속도
64 Gbaud
레드리버의 이미지
리드라이버
모델
M8047C
라인 코딩
NRZ, PAM4
모듈 유형
리드라이버
채널 수
1
표준
N/A
지원되는 데이터 속도
32 Gbaud
모두 지우기