ISI 채널 보드

M8067A ISI 채널 보드는 최대 64GBd 및 120GBd의 심볼 속도를 지원하는 최고 속도 디지털 수신기 테스트를 위한 채널 손실을 에뮬레이션하기 위해 12개의 트레이스 중에서 선택할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Type

    ISI Channel Boards

  • Supported data rates

    120 Gbaud

  • Module type

    ISI Channel Boards

  • Number of channels

    N/A

  • Standards

    N/A

  • Line coding

    N/A

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 정확하고 반복 가능한 수신기 특성화를 위해 약 4 ~ 26 dB에서 부호 간 간섭(ISI) 트레이스를 활용하여 광범위한 채널 손실을 에뮬레이션합니다
  • 6개의 트레이스와 1.85 mm 커넥터가 최대 64 Gbd의 기호 속도에 적합합니다(M8067A-001과 M8067A-002, 보드당 각각 3개의 트레이스 쌍 보유)
  • 6개의 트레이스와 1.0 mm 커넥터가 최대 120 Gbd의 기호 속도에 적합합니다(M8067A-003과 M8067A-005, 보드당 각각 2개의 트레이스 쌍 보유)
  • Small size, with mechanical brackets allowing vertical or horizontal placement on a test bench, helps minimize electromagnetic susceptibility
  • 개별적인 S-파라미터 다운로드로 테스트 환경에서 정확한 임베딩이 간소화됩니다

최대 64 GBd 및 120 GBd의 정확하고 반복 가능한 수신기 특성화를 위해 채널 손실을 에뮬레이션합니다.

M8067A ISI 채널 보드를 사용하면 광범위한 채널 손실을 에뮬레이션하여 서버와 데이터센터 네트워크 인터페이스에서 사용하는 고속 디지털 수신기를 특성화할 수 있습니다. ISI 채널 보드는 최대 64 GBd 및 120 GBd의 기호 속도를 지원하는 채널 손실 에뮬레이션에 사용되도록 설계되었습니다. 길이가 다른 12개의 PC 보드 트레이스 중에서 선택하여 신호 경로에 삽입할 수 있습니다.

대상 응용 분야

  • 다음에 대한 수신기 허용 오차 테스트를 위해 채널 손실을 에뮬레이션합니다:
    • PCI Express 6.0 및 7.0(64 및 128 GT/s)
    • OIF CEI-112G 및 OIF CEI-- 224G 전기 인터페이스
    • IEEE 802.3ck 및 802.3dj 이더넷 백플레인, 케이블 및 칩-칩, 칩-모듈 인터페이스