Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N1812UL
이 스위치를 전송 스위치 애플리케이션, 신호 경로 역전 또는 교정 포트로 사용하십시오.
키사이트 N1812UL 래칭 동축 스위치는 최고의 구성 유연성을 탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 결합합니다.
구성 옵션 및 성능 절충에 대한 추가 정보는 다음에서 확인하십시오.
구성 옵션 및 성능 트레이드오프와 관련된 추가 정보는 온라인 제품 개요를 확인하십시오.
신규:
N1812UL 옵션 040 주파수 범위 DC ~ 40 GHz.
N1812UL 옵션 050 주파수 범위 DC ~ 50 GHz.
N1812UL 옵션 067 주파수 범위 DC ~ 67 GHz.
키사이트 N1811TL 래칭 동축 스위치는 최고의 구성 유연성을 탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 결합합니다.
구성 옵션 및 성능 트레이드오프와 관련된 추가 정보는 온라인 제품 개요를 확인하십시오.
신규:
N1811TL 옵션 040 주파수 범위 DC~40GHz.
N1811TL 옵션 050 주파수 범위 DC~50GHz.
N1811TL 옵션 067 주파수 범위 DC~67GHz.
키사이트 N1810UL 래칭 동축 스위치는 비할 데 없는 구성 유연성과 더불어 탁월한 반복성, 긴 수명, 높은 신뢰성을 제공합니다.
구성 옵션 및 성능 절충에 대한 추가 정보는 온라인 제품 개요를 참조하십시오.
키사이트 N1810TL 래칭 동축 스위치는 탁월한 구성 유연성과 뛰어난 반복성, 긴 수명, 신뢰성을 결합한 제품입니다.
구성 옵션과 성능 장점에 대한 자세한 정보는 온라인 제품 개요를 참조하십시오.
키사이트 87204C 종단 멀티포트 스위치는 자동화된 테스트 및 측정, 신호 모니터링, 라우팅 분야에 요구되는 수명과 신뢰성을 제공합니다. 혁신적인 설계와 신중한 공정 제어 결과, 테스트 장비와 스위칭 인터페이스에 요구되는 스위칭 요소의 뛰어난 반복도를 제공하는 키사이트 87204C가 개발되었습니다. 키사이트 87204C는 1천만 주기 이상 작동하도록 설계되었습니다. 탁월한 0.03 dB 삽입 손실 반복도가 25° C에서 5백만 주기 동안 보장됩니다. 따라서 측정 경로의 랜덤 오류원이 감소하고 측정 불확도가 개선됩니다. 스위치 수명은 생산 테스트 시스템, 위성 및 안테나 모니터링 시스템, 테스트 장비에서 중요한 고려 사항입니다. 수명이 긴 이 스위치는 교정 주기와 스위치 유지보수를 줄여 시스템 가동 시간을 늘리고 소유 비용을 줄여줍니다.
Note: Option 161 is the default option unless otherwise specified.
U9428A
물리적으로 연결을 바꾸지 않고 신호를 전환하므로 동일한 설정으로 여러 테스트를 수행할 수 있습니다. 비디오 누출을 최소화하여 민감한 컴포넌트의 손상 방지 및 주파수 범위 극대화
특징
U9428A FET 솔리드 스테이트 스위치는 최대 26.5 GHz의 넓은 작동 주파수 범위의 격리 및 비디오 출력 측면에서 뛰어난 성능을 제공합니다. SP8T 스위치는 시스템 유연성과 단순성을 높이기 위해 제공되며 USB 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있습니다. 또한 유연하게 다중 포트 구성 연결 포트 PXIe 및 USB VNA를 사용하거나 솔더링 커넥터 옵션을 선택할 수 있습니다.
키사이트 8766K 단극, 3-스로우 마이크로파 스위치는 키사이트 849X 스텝 감쇠기 제품군과 동일한 입증된 기술을 활용합니다. 이 스위치는 견고한 신뢰성, 탁월한 반복도(통상 0.03 dB), 긴 작동 수명, 작은 크기가 강점입니다. 접촉 안정화 시간을 포함한 스위칭 시간은 20 ms 미만입니다. 이 스위치는 자체 인터럽팅 접촉부를 포함하고 있어 전력 소비가 최소화되고 드라이버 회로 설계가 간소화됩니다. 제품 또는 시스템의 요구 사항에 맞게 폭넓은 솔레노이드 전압(24볼트 표준, 선택적으로 5볼트 또는 15볼트)을 선택할 수 있습니다.
8765F
거의 모든 시스템에서 작동하도록 설계된 이 비종단 스위치 세트는 75 Ω 동축 컴포넌트의 새로운 기준을 제시합니다.
키사이트 8765F는 75옴 동축 컴포넌트에 새로운 성능 표준을 제공합니다. ATE 스위칭 시스템용으로 설계된 키사이트 8765F는 케이블 TV 디스트리뷰션 장비와 통신 장비 업계에 필요한 성능을 제공합니다. 통신 및 케이블 디스트리뷰션 장비의 ATE 시스템 설계자는 이 제품을 신뢰할 수 있는 고성능 스위칭 인터페이스를 설계하는 도구로 활용할 수 있습니다. 키사이트 8765F는 스위치 솔레노이드를 활성화하는 데 사용할 수 있는 4.5V ~ 32V dc를 포함하여 다양한 전압 옵션으로 거의 모든 시스템에서 작동하도록 설계되었습니다. 스위치 표준 구성에는 dc 리본 케이블 커넥터가 포함되며 옵션 100을 통해 솔더 터미널도 사용 가능합니다.
8765F 옵션 010과 310은 2013년 3월 1일에 단종되며 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2013년 5월 31일입니다.
키사이트 8765B는 광대역 작동 범위, 높은 아이솔레이션, 낮은 SWR, 긴 수명, 탁월한 반복성과 함께 뛰어난 전기적/기계적 성능을 제공합니다.
필요한 성능만 구매하십시오! 키사이트는 전설적인 신뢰성과 오늘날 가장 폭넓은 성능 옵션을 결합한 새로운 계열의 래칭 동축 스위치를 제공합니다. 자세히 알아보기: N1810UL 동춙 스위치
8765B 옵션 010과 310은 2013년 3월 1일에 단종되며 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2013년 5월 31일입니다.
키사이트 단극 이중 스로우 스위치 - SPDT에 대해 자세히 알아보기
키사이트 8765A는 광대역 작동 범위, 높은 아이솔레이션, 낮은 SWR, 긴 수명, 탁월한 반복성과 함께 뛰어난 전기적/기계적 성능을 제공합니다.
필요한 성능만 구매하십시오! 키사이트는 전설적인 신뢰성과 오늘날 가장 폭넓은 성능 옵션을 결합한 새로운 계열의 래칭 동축 스위치를 제공합니다. 자세히 알아보기: N1810UL 동춙 스위치
8765A 옵션 010과 310은 2013년 3월 1일에 단종되며 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2013년 5월 31일입니다.