검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1812UL 5-Port Coaxial Switch, DC up to 67 GHz
Use this switch for transfer switch applications, signal path reversal, or as a calibration port
HIGHLIGHTS
유형
- 비종단 5포트 스위치
- 암 SMA/2.92 mm/2.4 mm 및 1.85 mm 커넥터
- 내장 전류 중단
뛰어난 RF 성능
- 우수한 절연: 4 GHz일 때 > 120 dB 및 67 GHz일 때 70 dB
- 낮은 SWR: 4 GHz일 때 < 1.10 및 67 GHz일 때 1.90
- 낮은 삽입 손실: 4 GHz일 때 < 0.27 dB 및 67 GHz일 때 1.12 dB
탁월한 RF 반복성 및 긴 수명
- 탁월한 삽입 손실 반복성: 40 GHz일 때 0.03 dB, 50 GHz일 때 0.05 dB, 67 GHz일 때 0.08 dB
- 5백만 주기의 긴 작동 수명, 천만 주기 typical
특징
- 코일 전압 수준 5 V, 15 V 또는 24 V
- D-초소형 9핀 커넥터 또는 솔더 러그 단자
- 표준 또는 TTL/5V CMOS 호환 드라이브
- 옵션 위치 표시기
키사이트 N1812UL 래칭 동축 스위치는 최고의 구성 유연성을 탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 결합합니다.
For additional information regarding configuration options and performance tradeoffs view the
구성 옵션 및 성능 트레이드오프와 관련된 추가 정보는 온라인 제품 개요를 확인하십시오.
New:
N1812UL 옵션 040 주파수 범위 DC ~ 40 GHz.
N1812UL 옵션 050 주파수 범위 DC ~ 50 GHz.
N1812UL 옵션 067 주파수 범위 DC ~ 67 GHz.

Interested in a N1812UL?
Featured Resources
Want help or have questions?