검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 5백만 주기(통상)
- 0.03 dB의 반복도(통상)
- 비종단
- 전류 인터럽트 및 위치 표시 기능
- 뛰어난 아이솔레이션
- ATE 어플리케이션을 위한 손쉬운 GPIB 구현
키사이트 8766K 단극, 3-스로우 마이크로파 스위치는 키사이트 849X 스텝 감쇠기 제품군과 동일한 입증된 기술을 활용합니다. 이 스위치는 견고한 신뢰성, 탁월한 반복도(통상 0.03 dB), 긴 작동 수명, 작은 크기가 강점입니다. 접촉 안정화 시간을 포함한 스위칭 시간은 20 ms 미만입니다. 이 스위치는 자체 인터럽팅 접촉부를 포함하고 있어, 전력 소비가 최소화되고 드라이버 회로 설계가 간소화됩니다. 제품 또는 시스템의 요구 사항에 맞게 폭넓은 솔레노이드 전압(24볼트 표준, 선택적으로 5볼트 또는 15볼트)을 선택할 수 있습니다.
8766K에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8766K 다중 포트 동축 스위치, DC ~ 26.5 GHz, SP3T
다른 도움이 필요하십니까?