お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8766Kマルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP3T
小型で堅牢なパッケージで優れた再現性、長寿命、および並外れたアイソレーションを実現
ハイライト
- 500万サイクルの長寿命
- 0.03 dBの再現性
- 終端なし
- ドライブ電流遮断機能とスイッチ切替ステート表示機能
- きわめて優れたアイソレーション
- ATEアプリケーションに適するGPIB対応が容易なスイッチ
Keysight 8766K SP3T(単極3投)マイクロ波スイッチは、Keysight 849Xファミリ・ステップ・アッテネータと同じ実績ある技術を採用しています。堅牢な信頼性、優れた再現性(代表値で18 GHzまで0.01 dB、26.5 GHzまで0.05 dB)、長寿命(500万スイッチング・サイクル以上)、小さいサイズを特長としています。スイッチング時間は、接点のセトリング時間を含めて20 ms未満です。スイッチには自己遮断接点が用いられているので、消費電力を削減し、ドライバ回路のデザインを単純化することができます。製品やシステムの要件に合わせて、広い範囲のソレノイド電圧(標準の24 V、オプションで5Vまたは15 V)が選択可能です。
特長
- 500万サイクル
- 高い再現性
- 優れたアイソレーション
- 小型
- ATEアプリケーションでのGP-IB使用が容易
8766Kに関心を持っていただけましたか。
8766Kマルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP3Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。