검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- SP4T 구성
- 1천만 주기의 작동 수명
- 0.03 dB의 보장된 반복도(최대 5백만 주기)
- 뛰어난 아이솔레이션, 100 dB 최소 12 GHz
- 자기 래칭
- 종단된 포트
- 자체 인터럽팅 구동 회로
- 키사이트 87130A/70611A 및 11713B/C 감쇠기/스위치 드라이버와 완벽히 호환
키사이트 87204C 종단 멀티포트 스위치는 자동화된 테스트 및 측정, 신호 모니터링, 라우팅 분야에 요구되는 수명과 신뢰성을 제공합니다. 혁신적인 설계와 신중한 공정 제어 결과, 테스트 장비와 스위칭 인터페이스에 요구되는 스위칭 요소의 뛰어난 반복도를 제공하는 키사이트 87204C가 개발되었습니다. 키사이트 87204C는 1천만 주기 이상 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 탁월한 0.03 dB 삽입 손실 반복도가 25° C에서 5백만 주기 동안 보장됩니다. 따라서 측정 경로의 랜덤 오류원이 감소하고 측정 불확도가 개선됩니다. 스위치 수명은 생산 테스트 시스템, 위성 및 안테나 모니터링 시스템, 테스트 장비에서 중요한 고려 사항입니다. 수명이 긴 이 스위치는 교정 주기와 스위치 유지보수를 줄여 시스템 가동 시간을 늘리고 소유 비용을 줄여줍니다.
주: 별도로 지정하지 않은 한 옵션 161이 기본 옵션입니다.
Interested in a 87204C?
Featured Resources for 87204C Multiport Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SP4T
Want help or have questions?