검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- DC ~ 26.5GHz의 주파수 범위
- 비종단 단극 2쓰로우(throw ) 스위치
- 하드 핸드오프(break-before-make) 방식
- 아이솔레이션: 110dB -2.25dB/GHz
- 삽입 손실: < 0.25dB + 0.027dB/GHz
- 3.5mm(f) 커넥터
- 4.5-32V dc 사이의 구동 전압을 포함하는 전압 옵션
- 옵션 890은 테스트 결과의 인쇄물을 포함합니다.
8765C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?