モバイル通信デバイスの電源完全性を検証する方法

ATEシステム容量 供給
+ ATEシステム容量 供給

航空宇宙・防衛通信デバイス向け再現性のあるパワーインテグリティテスト

航空宇宙・防衛分野の通信デバイス(戦術無線機、モバイルSATCOM端末、アビオニクス送受信機、フィールド展開型データシステムなど)は、変動が激しく、しばしば過酷な電気的環境下で、安定した堅牢な動作を維持する必要があります。途切れない性能を確保するには、デバイスが変動する電源入力、急激な温度変化、振動、電磁事象、および接続を妨げたり暗号化や信号処理を損なう可能性のある過渡的な異常にどのように応答するかを評価する必要があります。従来のセットアップでは、これらの電気的および環境的条件の組み合わせを、ミッショングレードの検証に必要な忠実度、精度、および再現性で再現することは困難です。

専用のパワーインテグリティテストプラットフォームは、ブラウンアウト、サージ、高周波ノイズ、起動シーケンス、動的負荷変動など、実際の運用シナリオを制御された再現可能な方法でエミュレートします。自動化対応のワークフロー、同期された高分解能測定、およびプログラマブルな電圧プロファイルにより、エンジニアはミッション関連のデューティサイクル全体で過渡応答、リンク安定性、パワー感度、リップル性能を特性評価できます。これらの評価を単一の統合環境内で標準化することで、チームは認定を加速し、MIL-STDおよびDO-160要件への準拠を実証し、最も要求の厳しい航空宇宙および防衛の動作条件下でも通信システムが信頼性と安全性を維持することを保証できます。

モバイル通信機器の電力テストソリューション

モバイル通信デバイスの電源完全性検証には、変動する供給条件、過渡現象、およびミッションに関連する電気的ストレスを正確に再現することが必要です。キーサイトのモバイル通信デバイス電源テストソリューションは、高速過渡応答、高精度測定、および自動化対応制御を組み合わせることで、デバイスの安定性と回復力を評価するための統合プラットフォームを構築します。エンジニアは、プログラマブルな電圧プロファイルを適用し、動的な負荷遷移をシミュレートし、同期された電圧および電流データを捕捉して、リップル、回復時間、および故障応答を評価できます。このシステムは、電源供給機能と測定機能を単一のセットアップに統合することでテストを効率化し、戦術無線機、アビオニクス通信モジュール、およびフィールド展開可能なデータシステム全体で再現性のある特性評価を可能にします。この統合アプローチにより、セットアップの複雑さが軽減され、認定ワークフローが強化され、厳格な航空宇宙および防衛要件を満たすことへの信頼性が向上します。

当社のモバイル通信デバイス電力テストソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

最適なソリューションをお探しですか?