Como validar a integridade da alimentação de dispositivos de comunicação móvel

Fonte de alimentação do sistema ATE
+ Fonte de alimentação do sistema ATE

Testes repetíveis de integridade de energia para dispositivos de comunicação A&D

Os dispositivos de comunicação aeroespacial e de defesa — incluindo rádios táticos, terminais SATCOM móveis, transceptores aviônicos e sistemas de dados implantáveis em campo — devem manter uma operação estável e resiliente em ambientes elétricos altamente variáveis e muitas vezes adversos. Garantir um desempenho ininterrupto requer a avaliação de como os dispositivos respondem a flutuações na alimentação, mudanças rápidas de temperatura, vibrações, eventos eletromagnéticos e anomalias transitórias que podem interromper a conectividade ou prejudicar a criptografia e o processamento de sinais. As configurações tradicionais dificultam a reprodução dessas condições elétricas e ambientais combinadas com a fidelidade, precisão e repetição necessárias para a validação de nível de missão.

Plataformas de teste de integridade de energia especialmente projetadas fornecem uma maneira controlada e repetível de emular cenários operacionais do mundo real, incluindo quedas de energia, picos, ruído de alta frequência, sequências de inicialização e mudanças dinâmicas de carga. Fluxos de trabalho prontos para automação, medições sincronizadas de alta resolução e perfis de tensão programáveis permitem que os engenheiros caracterizem a resposta transitória, a estabilidade do link, a sensibilidade à energia e o desempenho da ondulação em ciclos de trabalho relevantes para a missão. Ao padronizar essas avaliações em um único ambiente integrado, as equipes podem acelerar a qualificação, demonstrar conformidade com os requisitos MIL-STD e DO-160 e garantir que os sistemas de comunicação permaneçam confiáveis e seguros nas condições operacionais mais exigentes do setor aeroespacial e de defesa.

Solução para teste de energia de dispositivos de comunicação móvel

A validação da integridade da alimentação de dispositivos de comunicação móvel requer a reprodução precisa de condições de alimentação flutuantes, eventos transitórios e tensões elétricas relevantes para a missão. A solução de teste de alimentação para dispositivos de comunicação móvel da Keysight combina resposta transitória rápida, medição de alta precisão e controle pronto para automação para criar uma plataforma unificada para avaliar a estabilidade e a resiliência do dispositivo. Os engenheiros podem aplicar perfis de tensão programáveis, simular transições de carga dinâmicas e capturar dados sincronizados de tensão e corrente para avaliar ondulação, tempo de recuperação e resposta a falhas. O sistema simplifica os testes ao consolidar as funções de fornecimento e medição em uma única configuração, permitindo a caracterização repetível em rádios táticos, módulos de comunicação aviônica e sistemas de dados implantáveis em campo. Essa abordagem integrada reduz a complexidade da configuração, fortalece os fluxos de trabalho de qualificação e aumenta a confiança no cumprimento dos rigorosos requisitos aeroespaciais e de defesa.

Explore os produtos da nossa solução de teste de energia para dispositivos de comunicação móvel

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?