Wie man die Stromversorgungsintegrität von Mobilgeräten überprüft

ATE-System Stromversorgung
+ ATE System Stromversorgung

Wiederholbare Stromversorgungsintegritätsprüfung für A&D-Kommunikationsgeräte

Kommunikationsgeräte für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung – darunter taktische Funkgeräte, mobile Satellitenkommunikationsgeräte, Avionik-Transceiver und feldeinsatzfähige Datensysteme – müssen auch unter stark schwankenden und oft rauen elektrischen Bedingungen stabil und zuverlässig funktionieren. Um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, muss untersucht werden, wie die Geräte auf schwankende Versorgungsspannungen, schnelle Temperaturänderungen, Vibrationen, elektromagnetische Ereignisse und vorübergehende Störungen reagieren, die die Verbindung unterbrechen oder die Verschlüsselung und Signalverarbeitung beeinträchtigen können. Herkömmliche Testaufbauten erschweren es, diese kombinierten elektrischen und Umgebungsbedingungen mit der für die Validierung im Einsatz erforderlichen Genauigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit zu reproduzieren.

Speziell entwickelte Testplattformen für die Stromversorgungsintegrität bieten eine kontrollierte und reproduzierbare Möglichkeit, reale Betriebsszenarien wie Spannungseinbrüche, Überspannungen, hochfrequentes Rauschen, Startvorgänge und dynamische Laständerungen zu simulieren. Automatisierungsfähige Arbeitsabläufe, synchronisierte hochauflösende Messungen und programmierbare Spannungsprofile ermöglichen es Ingenieuren, das Einschwingverhalten, die Verbindungsstabilität, die Leistungsempfindlichkeit und die Restwelligkeit über missionsrelevante Betriebszyklen hinweg zu charakterisieren. Durch die Standardisierung dieser Evaluierungen in einer einzigen integrierten Umgebung können Teams die Qualifizierung beschleunigen, die Einhaltung der MIL-STD- und DO-160-Anforderungen nachweisen und die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Kommunikationssystemen unter den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung gewährleisten.

Lösung zum Testen der Stromversorgung von Mobilgeräten

Die Validierung der Stromversorgungsintegrität mobiler Kommunikationsgeräte erfordert die präzise Nachbildung schwankender Versorgungsspannungen, transienter Ereignisse und missionsrelevanter elektrischer Belastungen. Die Stromversorgungstestlösung von Keysight für mobile Kommunikationsgeräte kombiniert schnelles Ansprechverhalten bei transienten Ereignissen, hochpräzise Messung und automatisierungsfähige Steuerung zu einer einheitlichen Plattform für die Bewertung der Gerätestabilität und -ausdauer. Ingenieure können programmierbare Spannungsprofile anwenden, dynamische Lastübergänge simulieren und synchronisierte Spannungs- und Stromdaten erfassen, um Restwelligkeit, Erholungszeit und Fehlerverhalten zu beurteilen. Das System optimiert die Testverfahren durch die Konsolidierung von Stromversorgung und Messung in einem einzigen Aufbau und ermöglicht so eine reproduzierbare Charakterisierung taktischer Funkgeräte, Avionik-Kommunikationsmodule und mobiler Datensysteme. Dieser integrierte Ansatz reduziert die Komplexität des Aufbaus, stärkt die Qualifizierungsprozesse und erhöht die Sicherheit bei der Erfüllung der strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zum Testen der Stromversorgung mobiler Kommunikationsgeräte.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?